Pesos
Peso estándar | 9898 lb 4490 kg |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
La SE60 VT XW proporciona texturas de carpeta extremadamente ajustadas con densidades altas. Utiliza extensores montados en la parte trasera, barras de pisón, planchas del reglón vibratorias y tiene un alcance de pavimentación de 3,0 m a 10,0 m (9' 10" a 33'). Excelente en carreteras, autopistas, pistas de aeropuertos y otras aplicaciones de gran anchura.
Peso estándar | 9898 lb 4490 kg |
Alcance estándar de pavimentación | 3 m a 6 m (10' a 19' 6") 3 m a 6 m (10' a 19' 6") |
Ancho máximo de pavimentación | 33 pie 10 m |
Profundidad máxima de pavimentación | 12 pulg 305 mm |
Alcance de la pendiente del extensor | -3 % a +5 % -3 % a +5 % |
Gama de velocidad de apisonamiento | 700 a 1.800 rpm 700 a 1.800 rpm |
Gama de velocidad del vibrador | 0 a 3.000 vpm 0 a 3.000 vpm |
Alcance de la comba | -2 % a +5 % por lado -2 % a +5 % por lado |
Tiempo de calentamiento: ancho estándar | 15 minutos 15 minutos |
Tiempo de calentamiento: ancho máximo | 25 minutos 25 minutos |
Ancho de la plancha del reglón: desde el frente hasta la parte trasera | 16 pulg 407 mm |
Longitud de transporte: tractor y reglón | 22.6 pie 6910 mm |
Ancho de transporte: compuertas traseras plegadas | 9.85 pie 3 m |
Longitud: desde el frente hasta la parte trasera, compuertas traseras conectadas | 98 pulg 2505 mm |
Longitud: desde el frente hasta la parte trasera, sin compuertas traseras | 76 pulg 1940 mm |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.