730 EJ

Camiones articulados de tres ejes 730 EJ

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C13
Cat® C13
Carga útil nominal
30 ton (EE.UU.)
27.1 t
Colmada (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Descripción general

Equipado para manejar sus necesidades únicas de transporte

El Cat® 730 EJ cuenta con una cabina de primera categoría que se rediseñó teniendo en cuenta los comentarios de operadores de todo el mundo para mejorar la comodidad y la facilidad de operación. Las mejoras incluyen nuevos controles, características de protección de transmisión, sistemas de elevación asistida, sistema de control de tracción automático avanzado, sistema de advertencia de estabilidad asistida de la máquina en caso de vuelco y la modalidad ECO de ahorro de combustible.

Especificaciones del producto para 730 EJ

Modelo de motor Cat® C13 Cat® C13
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 L
Potencia neta: ISO 14396 370 hp 276 kW
Potencia neta: SAE J1349 367 hp 274 kW
Par bruto máximo del motor (SAE J1995) 1350 pie·lbf 1830 N·m
Potencia bruta: SAE J1995 375 hp 280 kW
No se requiere reducción de potencia del motor por debajo de 13100 pie 3990 m
Velocidad a par máximo del motor 1200 rpm 1200 rpm
Modelo de motor: Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la UE o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE Cat C13 Cat C13
Par neto de motor máximo (ISO 14396) 1335 pie·lbf 1810 N·m
Carga útil nominal 30 ton (EE.UU.) 27.1 t
Colmada (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
A ras 17.7 yd³ 13.5 m³
Avance: 1 5 milla/h 8 km/h
Avance: 2 9 milla/h 15 km/h
Avance: 3 14 milla/h 22 km/h
Avance: 4 21 milla/h 34 km/h
Avance: 5 29 milla/h 47 km/h
Avance: 6 34 milla/h 55 km/h
Retroceso: 1 6 milla/h 9 km/h
Interior de la cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota (1) El nivel Leq (nivel de presión acústica equivalente) de exposición al ruido por parte del operador, medido de acuerdo con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en las normas ANSI/SAE J1166 OCT98, es de 72 dB(A) para la cabina suministrada por Caterpillar cuando tiene la instalación, el mantenimiento y las pruebas correctas, con las puertas y ventanas cerradas. El nivel Leq (nivel de presión acústica equivalente) de exposición al ruido por parte del operador, medido de acuerdo con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en las normas ANSI/SAE J1166 OCT98, es de 72 dB(A) para la cabina suministrada por Caterpillar cuando tiene la instalación, el mantenimiento y las pruebas correctas, con las puertas y ventanas cerradas.
Nota (2) Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con la cabina y la estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido. Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con la cabina y la estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido.
Total: cargado 117528 lb 53310 kg
Eje central: cargado 41502 lb 18825 kg
Eje trasero: sin carga 11861 lb 5380 kg
Eje delantero: carga nominal 1433 lb 650 kg
Total: vacío 57783 lb 26210 kg
Eje delantero: con carga 35009 lb 15880 kg
Eje trasero: con carga 41017 lb 18605 kg
Total: carga nominal 59745 lb 27100 kg
Eje delantero: sin carga 33576 lb 15230 kg
Eje central: carga nominal 29156 lb 13225 kg
Eje central: vacío 12346 lb 5600 kg
Eje trasero: carga nominal 29156 lb 13225 kg
Tanque de combustible 108.8 gal (EE.UU.) 412 L
Sistema de enfriamiento 21.9 gal (EE.UU.) 83 L
Sistema hidráulico 29.1 gal (EE.UU.) 110 L
Mandos finales/diferencial 33 gal (EE.UU.) 125 L
Caja del engranaje de transferencia de salida 6.3 gal (EE.UU.) 24 L
Cárter del motor 10 gal (EE.UU.) 38 L
Transmisión 12.4 gal (EE.UU.) 47 L
Traba a traba 4,75 segundos a 60 rpm 4,75 segundos a 60 rpm
Frenos ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Cabina: FOPS ISO 3449 Nivel II – 2005 ISO 3449 Nivel II – 2005
Cabina: ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Dirección ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
Tipo Acero resistente al desgaste de alta resistencia Brinell HB450 Acero resistente al desgaste de alta resistencia Brinell HB450
Dimensiones de giro: ángulo de dirección, izquierda/derecha 45° 45°
Dimensiones de giro: ancho del pasillo 214 pulg 5424 mm
Dimensiones de giro: radio de giro SAE 294 pulg 7470 mm
Dimensiones de giro: radio interior 152 pulg 3849 mm
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas con neumáticos 750/65 R25. Las dimensiones corresponden a máquinas con neumáticos 750/65 R25.
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318 pulg 8075 mm
Nota (1) Las clasificaciones de potencia se aplican a una velocidad nominal de 1.800 rpm cuando se prueba bajo las condiciones de referencia para la norma especificada. Las clasificaciones de potencia se aplican a una velocidad nominal de 1.800 rpm cuando se prueba bajo las condiciones de referencia para la norma especificada.
Emisiones El 730 EJ cumple con las normas emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II o bien a Tier 3/Stage IIIA. El 730 EJ cumple con las normas emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II o bien a Tier 3/Stage IIIA.
Nota (3) La potencia neta cuando el ventilador está a velocidad máxima es de 274 kW (367 hp) según las condiciones de referencia SAE. La potencia neta cuando el ventilador está a velocidad máxima es de 274 kW (367 hp) según las condiciones de referencia SAE.
Nota (2) La potencia neta ofrecida es la disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a velocidad mínima. La potencia neta ofrecida es la disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a velocidad mínima.
Tiempo de expulsión 12 s 12 s
Tiempo de retracción 15 s 15 s
Cargadores de ruedas: 966M/966M XE: pasadas 4 4
Cargador de ruedas: 962M: pasadas 4–5 4–5
Nota Una adaptación óptima del sistema ofrece una gran ventaja en productividad. El 730 EJ es un complemento excelente para las Excavadoras Hidráulicas 349F y 336F Cat, y los Cargadores de Ruedas 972M, 966M, 962M y 950M Cat. Tener herramientas de carga y acarreo compatibles da como resultado una mayor productividad y menores costos del sistema por unidad de volumen movilizado. Una adaptación óptima del sistema ofrece una gran ventaja en productividad. El 730 EJ es un complemento excelente para las Excavadoras Hidráulicas 349F y 336F Cat, y los Cargadores de Ruedas 972M, 966M, 962M y 950M Cat. Tener herramientas de carga y acarreo compatibles da como resultado una mayor productividad y menores costos del sistema por unidad de volumen movilizado.
Excavadoras hidráulicas: 349F/349F XE: pasadas 4–5 4–5
Cargador de ruedas: 950M: pasadas 5 5
Cargadores de ruedas: 972M/972M XE: pasadas 3–4 3–4
Excavadoras hidráulicas: 336F/336F XE: pasadas 5–6 5–6

730 EJ Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Salidas de aire regulables
  • Aire acondicionado con Refrigerante R134A
  • Selección de marchas combinada y palanca de control de expulsión
  • Ventanas de vidrio:
    – Delanteras laminadas y polarizadas
    – Traseras y laterales reforzadas y polarizadas
  • Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades
  • Espejos: configuración amplia para mejor visibilidad
  • El Sistema Monitor de la Operación de la máquina incluye:
    – Luz de acción
    – Presión del aceite de motor
    – Sistema de dirección principal
    – Señal de giro a la izquierda y a la derecha
    – Luz alta
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control de expulsión
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falla de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Marcha y dirección seleccionadas
    – Velocidad o cambios automáticos
    – Revisión del Manual de Operación y Mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertencia de falla de la dirección principal
    – Advertencia del cinturón de seguridad
    – Advertencia de falla de la dirección secundaria
    – Apta para la instalación de un Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fuente de energía de la dirección secundaria conectada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Asientos:
    – Operador: completamente regulable con suspensión neumática
    – Instructor: acolchado con cinturón de seguridad de cadera
  • Dirección secundaria: electrohidráulica
  • Almacenamiento:
    – Posavasos
    – Receptáculo para termo
    – Almacenamiento debajo del asiento
    – Bolsillo de puerta
    – Almacenamiento detrás del asiento del operador
    – Gancho para ropa
  • Visera
  • Volante con inclinación y telescópico
  • Pantalla táctil que incorpora las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Cinturón de seguridad retráctil: asiento del operador y segundo asiento
  • Ventanas con apertura para ambos lados, polarizadas
  • Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delantero)
  • Lava/limpiaparabrisas de dos velocidades (trasero)

TECNOLOGÍAS CAT

  • Product Link: PLE631 o PLE641, según la ubicación y el acuerdo de licencia
  • Cat Detect con Stability Assist

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Baterías (dos) que no requieren mantenimiento
  • Sistema eléctrico 24 voltios y 10 A, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Bocina
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos luces delanteras
    – Dos marcadoras de ancho
    – Dos de retroceso
    – Luz de trabajo y de acceso a la cabina
    – Dos luces de parada/traseras
    – Indicadores de dirección delantero y trasero
  • Interruptor de desconexión principal
  • Receptáculo de arranque remoto (cables no incluidos)

TREN DE FUERZA

  • Transmisión automática de seis velocidades de avance y una de retroceso
  • Motor Cat C13
  • Módulo de Emisiones Limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postratamiento de escape
  • Diferenciales: estándar con trabas automáticas y embragadas del diferencial interaxial y del diferencial de eje transversal
  • Frenos de circuito doble sumergidos en aceite y cerrados en todas las ruedas
  • Retardador: motor con freno de compresión
  • Tracción en las seis ruedas, en los tres ejes

SEGURIDAD

  • Alarma de retroceso
  • Cámara de visión trasera
  • Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) o FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos)

PROTECTORES

  • Ventana trasera
  • Radiador
  • Cárter
  • Eje
  • Protector delantero contra derrames de la caja del camión

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Aletas guardabarros: montadas en los arcos de las rueda y en la caja, con ataduras para transporte
  • Válvulas de muestreo S·O·S
  • Neumáticos, seis 750/65 R25, radiales
  • Protección contra vandalismo: tapas trabables
  • Insonorización (estándar solamente en Europa)
  • Compuerta trasera suspendida

730 EJ Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Baliza intermitente LED
  • Sistema de radio estéreo con Bluetooth
  • Llenado rápido de combustible
  • Sistema Monitor de carga útil Cat Production Measurement
  • Arranque con éter
  • Caja calentada por el escape
  • Refrigerante para tiempo frío, –51 °C (–60 °F)
  • Calentador del bloque de motor
  • Accesorio de arranque para tiempo frío
  • Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos
  • Aditivo para combustible que evita la acumulación de cera
  • Espejos retrovisores motorizados y calefaccionados
  • Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)
  • Product Link Elite: PLE631 (satelital), PLE641 (celular)
  • Luces de trabajo de Descarga de Alta Intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo
  • Insonorización (estándar solamente en Europa)
  • Asiento con calefacción/enfriamiento
  • Vidrio infrarrojo: cabina para temperatura ambiente alta
  • Persianas de las ventanas
  • Calzos para ruedas

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Detect con Stability Assist

    Cat Detect con Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente mejora la seguridad y el tiempo de actividad.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Detect con Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente mejora la seguridad y el tiempo de actividad.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para camiones articulados

    Cat® Production Measurement proporciona pesaje de la carga útil en tiempo real para ayudar a los operadores a optimizar el potencial de acarreo y a aumentar al máximo la productividad. El seguimiento automatizado ayuda a los administradores del sitio a controlar las métricas de movimiento de material y eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo y reducir los costos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Production Measurement proporciona pesaje de la carga útil en tiempo real para ayudar a los operadores a optimizar el potencial de acarreo y a aumentar al máximo la productividad. El seguimiento automatizado ayuda a los administradores del sitio a controlar las métricas de movimiento de material y eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo y reducir los costos.

Explore la tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 730 EJ se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Camión Articulado 730 EJ de tres ejes

Camión Articulado 730 EJ de tres ejes

Camión Articulado 730 EJ de tres ejes

Camión Articulado 730 EJ de tres ejes

Camión Articulado 730 EJ de tres ejes

Camión Articulado 730 EJ de tres ejes
Camión Articulado 730 EJ de tres ejes
Camión Articulado 730 EJ de tres ejes
Camión Articulado 730 EJ de tres ejes
Camión Articulado 730 EJ de tres ejes

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 730 EJ

Comenzar el recorrido del modelo 730 EJ
close