Personalice el Chasis sin Accesorios de Camión Articulado 730 Cat para su aplicación.

Chasis sin accesorios de camiones articulados Chasis sin Accesorios 730

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Distancia entre ejes estándar
156.7 pulg
3979 mm
Carga útil nominal
38.9 ton (EE.UU.)
35.3 t
Modelo de motor
Cat® C13
Cat® C13

Descripción general

Personalización que funciona para su aplicación.

El Chasis sin Accesorios 730 Cat® de OEM está equipado con un verdadero sistema de control automático de tracción (ATC, Automatic Traction Control) "sobre la marcha". Estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS) que proporciona una transmisión con cambios uniformes, lo cual mejora la aceleración con mayor productividad.

Los chasis Cat son la elección adecuada para cajas de camiones especializadas (carbón, basura), camiones cisterna, de combustible y lubricación, vehículos de servicio, portacontenedores, elevadores de gancho y otros derivados de las máquinas. Estas máquinas especializadas han demostrado su eficacia en proyectos de construcción, industria, basura, manipulación de materiales, canteras y minería en todo el mundo.

Beneficios

HASTA UN 50 % MENOS DE INTERVENCIÓN DEL OPERADOR

Una combinación única de dispositivo de levantamiento y palanca de transmisión permite un funcionamiento fácil que se adapta a una amplia gama de experiencias del operador.

MEJOR COMODIDAD PARA EL OPERADOR

Gracias a la cabina más silenciosa y con mayor espacio y mejor visibilidad, los operadores pueden trabajar de forma más productiva durante todo el día.

SEGURIDAD INIGUALABLE

Las características de seguridad ayudan a aumentar la confianza del operador al proporcionar un funcionamiento más seguro para prevenir el vuelco de la cabina y la carrocería y garantizar una entrada más segura a la cabina.

Especificaciones del producto para Chasis sin Accesorios 730

Modelo de motor Cat® C13 Cat® C13
Potencia bruta: SAE J1995:2014 375 hp 280 kW
Potencia neta - SAE J1349:2011 367 hp 274 kW
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 762.8 pulg³ 12.5 L
Potencia neta: ISO 14396 370 hp 276 kW
Velocidad a par máximo del motor 1200 rpm 1200 rpm
Par bruto máximo del motor (SAE J1995) 1579 lb/pie 2141 N·m
Par neto máximo del motor (SAE J1349) 1554 pie·lbf 2107 N·m
No se requiere reducción de potencia del motor por debajo de 12500 pie 3810 m
Modelo de motor: Tier 4 final de la EPA de EE.UU. / Stage IV de la UE Cat® C13 Cat® C13
Distancia entre ejes estándar 156.7 pulg 3979 mm
Distancia entre ejes amplia 215.2 pulg 5465 mm
Carga útil nominal 38.9 ton (EE.UU.) 35.3 t
Avance: 1 5 milla/h 8 km/h
Avance: 2 9 milla/h 15 km/h
Avance: 3 14 milla/h 22 km/h
Avance: 4 21 milla/h 34 km/h
Avance: 5 29 milla/h 47 km/h
Avance: 6 34 milla/h 55 km/h
Retroceso: 1 6 milla/h 9 km/h
Tanque de combustible 108.8 gal (EE.UU.) 412 L
Sistema de enfriamiento 21.9 gal (EE.UU.) 83 L
Sistema hidráulico 29.1 gal (EE.UU.) 110 L
Cárter del motor 10 gal (EE.UU.) 38 L
Transmisión 12.4 gal (EE.UU.) 47 L
Mandos finales/diferencial 33 gal (EE.UU.) 125 L
Caja del engranaje de transferencia de salida 6.3 gal (EE.UU.) 24 L
Tanque del DEF 5.3 gal (EE.UU.) 20 L
Interior de la cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabina: FOPS ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Cabina: ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Dirección ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Traba a traba 4,75 segundos a 60 rpm 4,75 segundos a 60 rpm
Dimensiones de giro: radio interior 153 pulg 3879 mm
Dimensiones de giro: radio de giro SAE 294 pulg 7470 mm
Dimensiones de giro: ancho del pasillo 210 pulg 5332 mm
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318 pulg 8075 mm
Dimensiones de giro: ángulo de dirección, izquierda/derecha 45 ° 45 °
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5 R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5 R25.

Chasis sin Accesorios 730 Equipos estándar

Para obtener más información sobre las opciones del Chasis sin Accesorios 730, comuníquese con Soluciones OEM Caterpillar en oem_solutions@cat.com.

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Limpia y lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)
  • Almacenamiento:
    – Posavasos
    – Receptáculo para termo
    – Almacenamiento debajo del asiento
    – Bolsillo de puerta
    – Almacenamiento detrás del asiento del operador
    – Gancho para ropa
  • Espejos: configuración amplia para mejor visibilidad
  • Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delantero)
  • Pantalla de cristal líquido (LCD):
    – Indicador de alerta
    – Marcha y dirección seleccionadas
    – Velocidad o cambios automáticos
    – Revisión del Manual de Operación y Mantenimiento (OMM)
    – Advertencia de falla de la dirección principal
    – Advertencia del cinturón de seguridad
    – Advertencia de falla de la dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF)
    – Preparado para Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)
    – Fuente de energía de la dirección secundaria conectada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Dirección secundaria: electrohidráulica
  • Volante con inclinación y telescópico
  • Palanca combinada de control del dispositivo de levantamiento y selección de marchas
  • Salidas de aire regulables
  • Visera
  • Cinturón de seguridad retráctil: asiento del operador y segundo asiento
  • Pantalla táctil que incorpora las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades
  • Aire acondicionado con Refrigerante R134A
  • Ventanas con apertura para ambos lados, polarizadas
  • El Sistema Monitor de la Operación de la máquina incluye:
    – Luz de acción
    – Presión del aceite de motor
    – Sistema de dirección principal
    – Señal de giro a la izquierda y a la derecha
    – Luz alta
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del dispositivo de levantamiento
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falla de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Ventanas de vidrio:
    – Delanteras laminadas y polarizadas
    – Traseras y laterales reforzadas y polarizadas
  • Asientos:
    – Operador: completamente regulable con suspensión neumática
    – Instructor: acolchado con cinturón de seguridad de cadera

TECNOLOGÍAS CAT

  • Cat Detect con Stability Assist
  • Product Link

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Receptáculo de arranque remoto (cables no incluidos)
  • Bocina
  • Baterías (dos) que no requieren mantenimiento
  • Interruptor general principal
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos luces delanteras
    – Dos marcadoras de ancho
    – Dos de retroceso
    – Luz de trabajo y de acceso a la cabina
    – Dos luces de parada/traseras
    – Indicadores de dirección delantero y trasero
  • Sistema eléctrico: 24 voltios y 5 A, convertidor de 24 a 12 voltios

TREN DE FUERZA

  • Retardador: motor con freno de compresión
  • Frenos de circuito doble sumergidos en aceite y cerrados en todas las ruedas
  • MotorC13 Cat:
  • Diferenciales: estándar con trabas automáticas y embragadas del diferencial interaxial y del diferencial transversal
  • Módulo de Emisiones Limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postratamiento de escape
  • Transmisión de cambio automático de seis velocidades de avance y una de retroceso
  • Tracción en las seis ruedas, en los tres ejes

SEGURIDAD

  • Cabina ROPS/FOPS
  • Cámara retrovisora
  • Alarma de retroceso

PROTECTORES

  • Ventana trasera
  • Radiador
  • Cárter
  • Eje

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Insonorización (estándar solamente en Europa)
  • Válvulas de muestreo S·O·S
  • Protección contra vandalismo: tapas trabables
  • Seis neumáticos 23.5R25

Chasis sin Accesorios 730 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

EQUIPOS OPTATIVOS

  • Caja calentada por el escape
  • Product Link Elite: PLE641 (celular). Product Link es optativo.
  • Calentador del bloque de motor
  • Accesorio de arranque para tiempo frío
  • Refrigerante para tiempo frío, –51 °C (–60 °F)
  • Distancia entre ejes estándar del chasis sin accesorios (sin caja)
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos
  • Vidrio infrarrojo: cabina para temperatura ambiente alta
  • Baliza intermitente LED
  • Asiento con calefacción/enfriamiento
  • Persianas de las ventanas
  • Insonorización (estándar solamente en Europa)
  • Calzos para ruedas
  • Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)
  • Luces de trabajo de descarga de alta intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo
  • Sistema de radio estéreo con Bluetooth
  • Espejos retrovisores motorizados y calefaccionados
  • Sistema Monitor de carga útil Cat Production Measurement
  • Llenado rápido de combustible
  • Arranque con éter
  • Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes
  • Aditivo para combustible que evita la acumulación de cera

Vea cómo Chasis sin Accesorios 730 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Chasis sin Accesorios 730

Camión cisterna

Camión de servicio

Aplicaciones especializadas

Aplicaciones forestales

Chasis sin Accesorios 730
Camión cisterna
Camión de servicio
Aplicaciones especializadas
Aplicaciones forestales