18 m3 (23,5 yd3) para AD45

Caja del camión 18 m3 (23,5 yd3) para AD45

18m3 (23.5yds3) for AD45

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Modelo de la máquina
AD45
AD45
Capacidad de carga útil
99208 lb
45000 kg
Capacidad de la caja
23.5 yd³
18 m³

Descripción general

Rendimiento y fiabilidad a prueba de todo en aplicaciones exigentes de minería subterránea.

La selección de la caja correcta depende del material, el camino de acarreo y las condiciones de descarga. Entre mejor se acople la caja a la aplicación, mayor será la eficiencia. Las cajas de camión Cat® están diseñadas para proporcionar resistencia, capacidad y durabilidad óptimas. Tienen un tamaño y diseño ideales para trabajar como parte de un sistema de acarreo completo, lo que lo ayuda a alcanzar una productividad alta y el costo por tonelada más bajo.

Beneficios

Integración de la caja y el chasis

Las cajas de camión Cat están diseñadas para acoplarse perfectamente con el sistema de chasis integrado, lo que proporciona fiabilidad estructural óptima, durabilidad y una vida útil prolongada.

Tiempos de ciclo rápidos del dispositivo de levantamiento

Con los cilindros de levantamiento de dos etapas podrá lograr tiempos de ciclo de descarga rápidos de 14 segundos en el levantamiento y 21 segundos en la bajada con la función de amortiguación habilitada para proteger el bastidor y los componentes al final del ciclo de bajada.

Sistema de administración de carga útil del camión (TPMS)

El sistema TPMS optativo calcula la carga útil que transporta el camión y determina los tiempos de ciclo del camión.

Especificaciones del producto para 18 m3 (23,5 yd3) para AD45

Modelo de la máquina AD45 AD45
Capacidad de carga útil 99208 lb 45000 kg
Capacidad de la caja 23.5 yd³ 18 m³
Altura de la caja base 107.1 pulg 2720 mm
Ancho de la caja base 118.1 pulg 3000 mm
Altura del camión: parte superior de la caja sin carga 111.4 pulg 2830 mm
Altura del camión: carga de la caja 107.1 pulg 2720 mm
Altura del camión: parte superior de la caja levantada 237 pulg 6019 mm
Altura del camión: espacio libre de descarga 25.9 pulg 659 mm
Longitud del camión: caja en posición normal 440.8 pulg 11196 mm
Ancho del camión: máquina con caja 118.9 pulg 3020 mm
Ancho del camión: máquina sin caja 118.9 pulg 3020 mm
Opciones de revestimiento Revestimientos de la caja para impacto o desgaste; placa de desgaste externa de la caja Revestimientos de la caja para impacto o desgaste; placa de desgaste externa de la caja

Vea cómo 18 m3 (23,5 yd3) para AD45 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Caja del camión UG

Caja del camión UG

360 View