17,5 m3 (22,9 yd3) para AD30

Caja del camión 17,5 m3 (22,9 yd3) para AD30

17.5m3 (22.9yds3) for AD30

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza
613-7036
613-7036
Modelo de la máquina
AD30
AD30
Altura de la caja base
100.8 pulg
2560 mm

Descripción general

Rendimiento y fiabilidad a prueba de todo en aplicaciones exigentes de minería subterránea.

La selección de la caja correcta depende del material, el camino de acarreo y las condiciones de descarga. Entre mejor se acople la caja a la aplicación, mayor será la eficiencia. Las cajas de camión Cat® están diseñadas para proporcionar resistencia, capacidad y durabilidad óptimas. Tienen un tamaño y diseño ideales para trabajar como parte de un sistema de acarreo completo, lo que lo ayuda a alcanzar una productividad alta y el costo por tonelada más bajo.

Beneficios

Integración de la caja y el chasis

Las cajas de camión Cat están diseñadas para acoplarse perfectamente con el sistema de chasis integrado, lo que proporciona fiabilidad estructural óptima, durabilidad y una vida útil prolongada.

Tiempos de ciclo rápidos del dispositivo de levantamiento

Los cilindros de levantamiento de una sola etapa proporcionan tiempos de ciclo de descarga rápidos, de 10,5 segundos para el levantamiento y de 11,2 segundos para la bajada.

Sistema de administración de carga útil del camión (TPMS)

El sistema TPMS optativo calcula la carga útil que transporta el camión y determina los tiempos de ciclo del camión.

Especificaciones del producto para 17,5 m3 (22,9 yd3) para AD30

Número de pieza 613-7036 613-7036
Modelo de la máquina AD30 AD30
Altura de la caja base 100.8 pulg 2560 mm
Ancho de la caja base 111.8 pulg 2840 mm
Altura del camión: parte superior de la caja sin carga 107.2 pulg 2722 mm
Altura del camión: parte superior de la caja levantada 229.8 pulg 5838 mm
Ancho del camión: máquina con caja 111.8 pulg 2840 mm

Vea cómo 17,5 m3 (22,9 yd3) para AD30 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

UG Truck Body

UG Truck Body

360 View