Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Los grupos electrógenos Cat® proporcionan potencia de respaldo para el Edward Via College of Osteopathic Medicine de Virginia Tech. El suministro eléctrico continuo e ininterrumpido es un elemento crítico que sustenta prácticamente todo lo que ocurre en el campus.
Cuando en Shawnee Heights USD 450 necesitaban una fuente de potencia de respaldo más robusta para su centro de datos centralizado, el distrito recurrió a Caterpillar para instalar un Grupo Electrógeno a Gas Natural DG150-2. En el distrito incorporaron el monitoreo remoto de activos de Cat Connect para asegurarse de recibir alertas cuando surge cualquier problema con el generador. A través de un acuerdo de valor para el cliente con Foley Power Solutions, así como de la cobertura de servicio ampliada, en Shawnee Heights reciben mantenimiento regular del grupo electrógeno para garantizar su rendimiento óptimo durante toda su vida útil.
Más informaciónLos grupos electrógenos Cat® alimentan una planta de cogeneración que abastece una gran universidad de investigación y proporciona autosuficiencia con potencia de respaldo.
Más informaciónPara asegurar corriente eléctrica sin interrupciones, VCOM instaló un generador de gas G3412 Cat® que respaldara la alimentación del servicio público en su campus de Auburn cuando se inauguró el edificio. Basándose en una recomendación del distribuidor Cat Thompson Tractor, VCOM transfiere la carga eléctrica a la planta una vez al mes.
Más informaciónGracias al alquiler de energía de Cat, volvieron a dictarse clases en las escuelas del condado de Horry durante el huracán Matthew.
Más informaciónNuestros Grupos Electrógenos Diésel 3512B producen potencia confiable de 1.230 a 1.500ekW a 60 Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos ofrecen sistemas de bajo consumo de combustible y de bajas emisiones.
Más informaciónCaterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) que usan gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.
Más informaciónDesde gas natural hasta biogás, gases de minas de carbón o mezclas de combustible de hidrógeno para aplicaciones de producción combinada de calor y electricidad (CHP, combined heat and power), energía de emergencia y apoyo a la red local, Caterpillar dispone de una amplia gama de soluciones fiables de energía a gas.
Más informaciónEl Cat® XQ425 proporciona un rendimiento de clase mundial y una mayor facilidad de uso. Este modelo funciona con la potencia del motor Cat C13 que cumple con Tier 4 Final de bajo consumo de combustible, equipado con el Sistema de Reducción de Óxidos de Nitrógeno Cat. Equipado con el nuevo tablero de control EMCP 4.4, el XQ425 posee una interfaz de fácil uso y puesta en paralelo automática del grupo electrógeno. Una de las principales ventajas del sistema de control es que ofrece cambios de voltaje más sencillos y rápidos. Esto proporciona una mayor flexibilidad cuando se traslada entre varios lugares de trabajo con diferentes necesidades de voltaje y frecuencia, la capacidad de configuración automática elimina el tiempo necesario para reprogramar las unidades y posibles errores. Algunas características adicionales incluyen niveles de ruido más bajos y mejor consumo de combustible con carga parcial.
Más información