Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Sea cual sea el tamaño y las especificaciones de fresado de tu obra, lo que marca la diferencia al hacer los cálculos es el rendimiento y el costo operativo de los equipos que utilizas, además de los tiempos de inactividad.
Para que siempre puedas contar con lo mejor, Caterpillar pone a disposición la línea más completa de soluciones de fresado del mercado, proporcionando todo lo que más te importa: excelente rendimiento, menos tiempo de inactividad, menores costos operativos, piezas confiables y el mejor soporte de su clase.
Entérate De Las Opciones:
Recomendadas para pequeños trabajos de pavimentación, las fresadoras Cat® se utilizan principalmente para restaurar superficies de asfalto y hormigón. Son ideales para reducir las imperfecciones antes de la repavimentación, eliminar los pavimentos deteriorados, eliminar los carriles de circulación y realizar trabajos en los que el uso de fresadoras específicas es limitado.
El diseño autonivelante nivela automáticamente la fresadora cuando se coloca en el suelo, garantizando un control constante de la profundidad sin necesidad de que el operador la ajuste. También proporciona una excelente retención de residuos entre las zapatas del esquí.
Por otra parte, ofrecen flotación e inclinación del tambor, manómetro Max Pro, que proporciona datos para que el operador ajuste la velocidad de desplazamiento del conjunto y permita la máxima productividad en los cambios de resistencia del material, zapatas del esquí reemplazables y marcadores de corte que indican el punto inicial de contacto del tambor con la superficie, entre otras características.
Los modelos PM310, PM312 y PM313 ofrecen tres anchos de fresado y están equipados para entregar una producción eficiente con la precisión que necesitas para seguir siendo competitivo. Las máquinas pueden personalizarse para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Tanto si se trata de texturizar carreteras como de fresar pistas de aterrizaje, siempre hay una configuración para satisfacer los requisitos del trabajo con una operación y una movilidad mejoradas, cuatro modos de dirección con alineación y seguimiento avanzados, un sistema de propulsión avanzado, funciones automatizadas como Cat Grade & Slope, y toda la facilidad que deseas para el servicio de mantenimiento.
Las fresadoras Cat PM620, PM622, PM820, PM822 y PM825 están equipadas para ofrecer un rendimiento y una producción eficientes con total precisión. También hay tres anchos de fresado, además de opciones que aumentan la versatilidad de las aplicaciones, combinando siempre potencia con eficiencia de combustible.
Sumados a los cuatro modos de dirección con alineación y seguimiento avanzados, que mejoran la precisión de la dirección, el avanzado sistema de propulsión con control automático mantiene la tracción constante en casi cualquier aplicación. Las funciones automatizadas, como Cat Grade & Slope, permiten realizar cortes precisos y repetibles, y facilitan la retirada de obstáculos de la trayectoria de corte.
Son máquinas diseñadas para largos intervalos de mantenimiento, que ofrecen grandes compuertas de servicio y un fácil acceso a los componentes y sistemas críticos.
Ideales para usar en pavimentación, reciclaje, demolición, aplicaciones especializadas y mantenimiento de aeropuertos.
Con mayor poder de barrido y elementos que aumentan significativamente la durabilidad, ofrecen la opción de una angulación manual o hidráulica de hasta 30° a la derecha o a la izquierda. A través del sistema hidráulico, el operador controla el ángulo desde la cabina. La opción manual puede convertirse fácilmente en hidráulica con la instalación de kits.
Ofrecen un alto rendimiento al abrir zanjas en una amplia variedad de superficies duras o compactas, permitiendo que el corte y el zanjeo se realicen en una sola pasada.
Ideales para el corte de parches de asfalto, corte de juntas de dilatación en carreteras y zanjas para servicios públicos, cuentan con elementos estándar de fábrica que facilitan la operación y aumentan la productividad, como el Sistema Direct Drive, el Control Hidráulico de Cambio Lateral y de Profundidad accionado desde la cabina y el manómetro Max Pro, que proporciona datos para ajustar la velocidad de desplazamiento y permitir la máxima productividad en los cambios de resistencia del material.
Pero eso no es todo. Las sierras circulares Cat® también cuentan con placas deflectoras y opciones de ancho de rueda de 3, 4, 5, 6, 8 y 10 pulgadas (80, 100, 130, 160, 200, 250 mm), para satisfacer una amplia gama de necesidades.