Espigas
Número de espigas del ripper estándar | 3 3 |
Portaespigas | 5 5 |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Solicitar una cotización Haga clic para ver el precioEspecificaciones clave
Ripper de motoniveladora Cat® para Motoniveladoras Cat® 120 utilizadas en aplicaciones de servicio pesado.
Reduzca el número de pasadas y realice el trabajo con mayor rapidez gracias a una menor separación entre las espigas.
El ripper HD es más largo y pesado que el ripper Cat®, por lo que ofrece mayores fuerzas de penetración y de palanca. Los espacios adicionales para los escarificadores ofrecen una mayor versatilidad para adaptarse a las necesidades de sus proyectos.
El ripper HD se incluye de fábrica y se ha fabricado con la durabilidad que caracteriza a los productos Cat. Este diseño actualizado facilita la extracción y sustitución de las puntas de las espigas.
Número de espigas del ripper estándar | 3 3 |
Portaespigas | 5 5 |
Profundidad de ripado (máxima) | 17.1 pulg 434 mm |
Aumento de la longitud de la máquina, con el portadientes levantado | 40.3 pulg 1023 mm |
Anchura de trabajo | 90.9 pulg 2310 mm |
Capacidad de la máquina motoniveladora | 120 LVR 120 LVR |
Fuerza de penetración | 13031.5 lb 5911 kg |
Fuerza de palanca | 5875.3 lb 2665 kg |
Separación del portaespigas del ripper | 21 pulg 533 mm |
Peso | 1929 lb 875 kg |
Ripper HD para motoniveladoras
Ripper HD para motoniveladoras
Ripper HD Cat