Ripper de motoniveladora

Rippers de múltiples vástagos Ripper estándar

Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Número de espigas del ripper estándar
3
3
Profundidad de ripado, máxima
13 pulg
330 mm
Capacidad de la máquina motoniveladora
120 LVR
120 LVR

Información general

Ripper de motoniveladora 120

Ripper de motoniveladora Cat®

Ventajas

Accesorio para sus necesidades de nivelación

Mueva material con las espigas de ripper diseñadas para motoniveladoras.

Profundice en su obra

El ripper estándar alcanza una profundidad de 330 mm, proporcionando fuerza de penetración y de arranque para completar su trabajo.

Espigas y puntas de ripper duraderas

El ripper estándar se incluye de fábrica y se ha fabricado con la durabilidad que caracteriza a los productos Cat.

Especificaciones del producto para Ripper estándar

Número de espigas del ripper estándar 3 3
Portaespigas 5 5
Profundidad de ripado, máxima 13 pulg 330 mm
Anchura de trabajo 90.2 pulg 2292 mm
Aumento de la longitud de la máquina, con el portadientes levantado 35.4 pulg 900 mm
Capacidad de la máquina motoniveladora 120 LVR 120 LVR
Fuerza de palanca 5873.1 lb 2664 kg
Fuerza de penetración 11763.9 lb 5336 kg
Separación del portavástagos del ripper 21 pulg 533 mm

Compare Ripper estándar con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Ripper estándar 120

Ripper

Ripper de motoniveladora 120

Ripper de motoniveladora 120

Ripper estándar 120
Ripper
Ripper de motoniveladora 120
Ripper de motoniveladora 120