Toma en estudio

Cucharones de nivelación 1200 mm (47 pulg), cuchilla empernable con bulón

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
47.2 pulg
1200 mm
Capacidad
14.6 pie³
413 l
Peso
632.7 lb
287 kg

Información general

Para la limpieza de canales, conformación, nivelación y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1200 mm (47 pulg), cuchilla empernable con bulón

Anchura 47.2 pulg 1200 mm
Capacidad 14.6 pie³ 413 l
Peso 632.7 lb 287 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla empernable 0.5 pulg 12.7 mm
Radio de la punta 33.9 pulg 860 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1200 mm (47 pulg), cuchilla empernable con bulón con otros productos considerados habitualmente.