Toma en estudio

Cucharones de nivelación 1500 mm (59 pulg), cuchilla empernable con bulón

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
59.1 pulg
1500 mm
Capacidad
18.6 pie³
527 l
Peso
743 lb
337 kg

Información general

Para la limpieza de canales, conformación, nivelación y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1500 mm (59 pulg), cuchilla empernable con bulón

Anchura 59.1 pulg 1500 mm
Capacidad 18.6 pie³ 527 l
Peso 743 lb 337 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla empernable 0.5 pulg 12.7 mm
Radio de la punta 33.9 pulg 860 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1500 mm (59 pulg), cuchilla empernable con bulón con otros productos considerados habitualmente.