Fotos

Hojas en U para vertederos 18,35 m³ (24,0 yd³)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Anchura
168 pulg
4267.2 mm
Ángulo de ala
30 °
30 °
Altura
82 pulg
2082.8 mm

Información general

Las hojas de empuje en U para vertederos Cat son altas y anchas a fin de arrastrar la máxima cantidad de basura. El diseño de bastidor abierto de la hoja de empuje superior proporciona visibilidad en la parte frontal; además, también reduce el peso de la hoja. Aunque la hoja de empuje está optimizada para materiales no compactados, el grupo de bordes y la hoja vertedera son lo suficientemente potentes como para explanar materiales de cobertura o excavar zanjas cuando sea necesario.

Especificaciones del producto para 18,35 m³ (24,0 yd³)

Anchura 168 pulg 4267.2 mm
Ángulo de ala 30 ° 30 °
Altura 82 pulg 2082.8 mm
Peso 5660 lb 2567.4 kg
Capacidad 23.7 yd³ 18.1 m³

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos