Hojas de empuje con amortiguación

Hojas de empuje con amortiguación Hoja de empuje con amortiguación de 3505 mm (138 pulg)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Anchura
138 pulg
3505 mm
Altura
70 pulg
1778 mm
Peso
13480 lb
6114 kg

Información general

Las hojas de empuje rectas llevan toda la potencia de la máquina a la zona útil más estrecha para conseguir la máxima potencia de penetración. Este diseño se ha mejorado en las hojas de empuje con amortiguación para utilizarse con mototraíllas u otros tractores de cadenas. Su diseño, especial para servicio pesado, incluye un refuerzo para transferir potencia de la máquina sin dañar ni la hoja de empuje ni el tractor. Entre el tractor y la hoja de empuje hay un bastidor en C rígido de montaje interno. Este montaje interno mantiene la estrechez y la rigidez del bastidor a fin de resistir las flexiones y limitar las cargas aplicadas del bastidor del tractor.

Especificaciones del producto para Hoja de empuje con amortiguación de 3505 mm (138 pulg)

Anchura 138 pulg 3505 mm
Altura 70 pulg 1778 mm
Peso 13480 lb 6114 kg

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Hojas de empuje con amortiguación

Hojas de empuje con amortiguación