Tipo de interfaz | Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas |
Peso | 326.3 lb 148 kg |
Anchura total | 49.7 pulg 1263 mm |
Carcasa estandarizada | 14.1 pulg 357 mm |
Altura total | 21.5 pulg 547 mm |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Tipo de interfaz | Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas |
Peso | 326.3 lb 148 kg |
Anchura total | 49.7 pulg 1263 mm |
Carcasa estandarizada | 14.1 pulg 357 mm |
Altura total | 21.5 pulg 547 mm |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha