Toma en estudio

Soportes Soporte de montaje de 45-50 mm, con bulón

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Tipo de interfaz
Con bulón
Con bulón
Peso
176.4 lb
80 kg
Anchura total
17.2 pulg
437 mm

Información general

Soporte de montaje para utilizar con los martillos B2, B4, B4s, B6, B6s y B8.

Especificaciones del producto para Soporte de montaje de 45-50 mm, con bulón

Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Peso 176.4 lb 80 kg
Anchura total 17.2 pulg 437 mm
Carcasa estandarizada 19.4 pulg 492 mm
Altura total 13.8 pulg 350 mm
Diámetros de bulón 45/50 mm (1,8/2 pulg) 45/50 mm (1,8/2 pulg)

Compare Soporte de montaje de 45-50 mm, con bulón con otros productos considerados habitualmente.