RM600

Straßenrecycler RM600 – Tier 4F/EU Stufe V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximales Einsatzgewicht
79397 lb
36014 kg
Fräs-/Stabilisierungsbreite
96 "
2438 mm
Bruttoleistung
636 HP
474 kW

Übersicht

Produktiv, intuitiv, leistungsstark

Der Straßenrecycler/Stabilisator Cat® RM600 wurde speziell für die Komplettrückgewinnung und Bodenstabilisierungsprojekte konzipiert. Sie erhalten die nötige Vielseitigkeit für unterschiedliche Anwendungen und Terrains sowie eine hervorragende Manövrierbarkeit. Der leistungsstarke Motor von Cat und die intuitive Bedienung sorgen für höchste Qualität bei der Stabilisierung. Durch die praktischen Produktivitätsfunktionen in einer bequemen Arbeitsumgebung mit besten Sichtverhältnissen wird höchste Präzision zum Kinderspiel. Der starke Antrieb und die hochentwickelte Steuerung sorgen tagein, tagaus für hohe Leistung und Produktivität.

Vorteile

Antriebskraft, Leistung und Produktivität

Die optimale Achslastverteilung und Funktionen wie Allradantrieb und der leistungsstarke Cat®-Motor maximieren die Schneid- und Mischleistung.

Arbeitsumgebung mit vielen Funktionen

Die ergonomische Fahrerkabine bietet beste Sichtverhältnisse und viele Funktionen, die den Betrieb vereinfachen.

Äußerst vielseitig

Geeignet für zahlreiche Anwendungen und jedes Terrain, mit unterschiedlichen Rotorkonfigurationen und hervorragender Manövrierbarkeit.

Produktspezifikationen für RM600 – Tier 4F/EU Stufe V

Maximales Einsatzgewicht 79397 lb 36014 kg
Fräs-/Stabilisierungsbreite 96 " 2438 mm
Maximale Fräs-/Stabilisierungstiefe 20 " 508 mm
Betriebsgeschwindigkeit 184 ft/min 56 m/min
Höchstgeschwindigkeit 7.5 mile/h 12.1 km/h
Rotoroptionen System K System K
Bruttoleistung 636 HP 474 kW
Motormodell Cat C18 Cat C18
Länge 28.61 ' 8.72 m
Breite 9.8 ' 3 m
Max. Höhe 11.5 ' 3.5 mm
Radstand 23.13 ' 7.05 m
Bodenfreiheit 19.9 " 506 mm
Kraftstofftankinhalt 325 Gall. (US) 1230 l

RM600 – Tier 4F/EU Stufe V Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Verstellbare Armlehnen
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz
  • Fahrerkabine um 180° drehbar
  • Audio-Vorbereitung mit Lautsprechern
  • Seitlich verstellbare Kabine mit Heizung und Klimatisierung
  • Startknopf
  • Gut sichtbarer Sicherheitsgurt mit Aufroller
  • Lenkführungen auf dem Bildschirm
  • Farb-Displays mit Touchscreen (2)
  • 12-Volt-Anschluss und USB-Steckdosen

ANTRIEBSSTRANG

  • Zwei-Elemente-Luftfilter mit Vorreiniger
  • Langzeitkühlmittel (ELC) bis -37 °C (-35 °F)
  • Automatischer, bei Bedarf aktivierbarer Umkehrlüfter
  • Motor-Leerlaufdrehzahl-Management
  • Automatische Laststeuerung
  • Vier Lenkmodi
  • Allradantrieb
  • Planetengetriebe mit 2 Drehzahlen
  • Elektronisches Differenzial

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • 150-A-Drehstromgenerator
  • 24-Volt-Batterieladesystem
  • Sicherungen wie im Kfz
  • Fernstart/Ladebuchse
  • 1000 CCA wartungsfreie Batterien (4)

ROTORANTRIEB

  • Elektronischer Antriebsstrangschutz
  • Automatische Tiefensteuerung
  • Hydraulisch gesteuerte Trockenkupplung
  • Sechs Rotordrehzahlen
  • Mischkammer mit variablem Volumen
  • Rotor des Systems K

SERVICE UND WARTUNG

  • Cat Product Link™
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Abgesetzte Ablässe
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Füllstand-Schaugläser
  • Anschluss für Wartungsleuchte
  • Luftkompressor
  • Abschließbares Staufach
  • Einsatzlöffel-Ablagekasten

SICHERHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Vom Boden aus erreichbare Not-Aus-Schalter (4)
  • Signalhorn (vorn und hinten)
  • ROPS
  • Handläufe und Absturzsicherungen an Plattformen
  • Einklappbare Rückspiegel
  • Beleuchtete Einstiegsleiter
  • Fahrer-ID-Profile
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Front- und Rückfahrkamera
  • Kameras für Klappen der Mischerkammer vorn und hinten

RM600 – Tier 4F/EU Stufe V Sonderausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Umweltfreundliches Hydrauliköl

BERIESELUNGSANLAGE

  • Wasserberieselungsanlage
  • Emulsionsspraysystem
  • Schubstange

ROTORANTRIEB

  • Werkzeughalterschutz – flache Schaufel
  • Werkzeughalterschutz – Keil
  • Werkzeughalter – 20-mm-Schaftmeißel
  • Werkzeughalter – 22-mm-Schaftmeißel

SERVICE UND WARTUNG

  • Schnellbetankungsanlage
  • Hydraulisch angetriebener Rotor, mit Steuergerät drehbar
  • Hochdruckreinigungssystem
  • Magnetische Wartungsleuchte
  • Pneumatische Werkzeuge zum Einsatztausch

SICHERHEIT

  • Bluetooth-Schlüsselfernbedienung
  • LED-Straßenfahrscheinwerfer
  • LED-Sicherheitsleuchte, klappbar
  • Anklappbare Seitenkameras (2)

Vergleichen Sie RM600 – Tier 4F/EU Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Recycler/Stabilisator RM600

Recycler/Stabilisator RM600

Recycler/Stabilisator RM600

Recycler/Stabilisator RM600

Recycler/Stabilisator RM600

Recycler/Stabilisator RM600

Recycler/Stabilisator RM600

Recycler/Stabilisator RM600

Recycler/Stabilisator RM600

Recycler/Stabilisator RM600
Recycler/Stabilisator RM600
Recycler/Stabilisator RM600
Recycler/Stabilisator RM600
Recycler/Stabilisator RM600
Recycler/Stabilisator RM600
Recycler/Stabilisator RM600
Recycler/Stabilisator RM600
Recycler/Stabilisator RM600

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren