Gehäuse

Stromaggregat-Gehäuse Schalldämmhaube Stufe2, 24–220 kVA

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
980–11.130 mm
980–11.130 mm
Länge
2120–3520 mm
2120–3520 mm
Höhe
1519–1809 mm
1519–1809 mm

Übersicht

Das werksmontierte, schallgedämmte Stufe-2-Gehäuse umfasst intern befestigte Schalldämpfer. Sie sind das Premium-Gehäuseangebot für diesen Produktbereich und sind auf Sicherheit und Ästhetik auf einer integrierten Kraftstofftankbasis ausgelegt. Diese Gehäuse sind extrem robust und witterungsbeständig und widerstandsfähig gegenüber Korrosion und Handhabungsschäden.

Produktspezifikationen für Schalldämmhaube Stufe2, 24–220 kVA

Breite 980–11.130 mm 980–11.130 mm
Länge 2120–3520 mm 2120–3520 mm
Höhe 1519–1809 mm 1519–1809 mm
Gewicht 991–2238 kg 991–2238 kg

Vergleichen Sie Schalldämmhaube Stufe2, 24–220 kVA mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse
Gehäuse