Cat®-Anbaugeräte
Cat®-Anbaugeräte

Erweitertes Sortiment an Cat®-Anbaugeräten erhöht die Einsatzvielseitigkeit von Minibaggern und Baggerladern

 

Zur weltweiten Veröffentlichung: März 2023
Mitteilungsnummer: 115PR23

Caterpillar kündigt eine Reihe von neuen Cat®-Anbaugeräten für Baggerlader und Minibagger an, um die Einsatzvielseitigkeit dieser Maschinen zu erhöhen. Diese robusten und zuverlässigen neuen Modelle erweitern das Sortiment an Abbruch- und Sortiergreifern, Kombigreifern für Cat-Schwenkrotatoren, Verdichterplatten und Kaltfräsen.  

Mehr Optionen für Abbruch- und Sortiergreifer

Mit den neuen Modellen G306 und G308, die speziell für 5- bis 6-Tonnen- bzw. 7- bis 10-Tonnen-Minibagger konzipiert sind, wird das Sortiment an Cat-Abbruch- und Sortiergreifern erweitert. Diese neuen Modelle überzeugen in der Abfallentsorgung, im Recycling und bei HD-Anwendungen für den Materialumschlag, wo eine präzise Platzierung des Materials erforderlich ist. Da die Funktionen zum Öffnen und Schließen über die erste und der Drehkopf über die zweite Zusatzfunktion gesteuert werden, ermöglichen diese Greifer einen schnellen und produktiven Materialumschlag mit bidirektionalen Drehungen um 360 Grad.

Die schmale Konstruktion erleichtert den Einsatz in engen Bereichen und die Materialkapazität beträgt 160 l (0,21 yd3) beim G306 und 240 l (0,31 yd3) beim G308. Metallrahmen mit vertikalen Schlitzen sorgen für hohe Verschleißfestigkeit, positives Eindringen, gute Sichtbarkeit der Last und leichte Positionierung, während überdimensionierte HD-Zylinder mit Lasthalteventil selbst beim Manövrieren des Greifers oder der Maschine eine konstante Klemmkraft gewährleisten. Das intern angetriebene HD-Drehkranzlager mit nur einer Kugelreihe sorgt für einen zuverlässigen Betrieb und längere Wartungsintervalle. Zur Gewährleistung einer längeren Lebensdauer besteht das Anschweißgrundmesser aus einem Material mit Brinellhärte HB500 und das Unterschraubmesser aus hochfestem, abriebfestem Stahl.  

Bislang einzigartige Option für Cat-Schwenkrotatoren

Mit den ersten hydraulischen Anbaugeräten für die Produktfamilie der Cat-Schwenkrotatoren (TRS), den neuen Cat-Kombigreifern G206 und G208, wird die Greifertechnologie für die Modelle TRS6 und TRS8 für 5- bis 10-Tonnen-Minibagger erweitert. Diese Modelle ermöglichen maximale Manövrierbarkeit mit den TRS-Anbaugeräten und eine integrierte Halterung sorgt für minimalen Versatz für eine optimale Leistung der Greiferfunktionen.

Mit dem G206 für 5- bis 6-Tonnen-Bagger und dem G208 für die 7- bis 10-Tonnen-Modelle liefern diese Kombigreifer eine maximale Schließkraft von 14,5 kN (3.260 lbf) bzw. 18,4 kN (4.136 lbf). Ein in den Zylinder integriertes Lasthalteventil hält den Schließdruck des Greifers ohne Verluste aufrecht und der festmontierte Kolbendruckspeicher gewährleistet konstante Schließkräfte des Greiferarms bei rutschenden Lasten. Die optimal verlegten integrierten Verbindungsleitungen und Schläuche schützen vor Schäden und eindringendem Schmutz und sorgen für eine lange Zuverlässigkeit.

Die Greiferkonstruktion ist optimal auf das Schwenkrotatorsystem abgestimmt und die Drehung des TRS ermöglicht eine schnelle und einfache Aufnahme des Materials. Zur Vermeidung von Biegemomenten in radiale Richtung verfügen diese Greifer über eine geschweißte Kastenstruktur. Da die Greiferarme und Armkanten mit AR450 Stahl gefertigt werden, weist der Arm eine hohe Abriebfestigkeit auf, wodurch längere Verschleißzeiten bei extremen Temperaturen gewährleistet werden.

Leistungsmäßig abgestimmte Verdichterplatten

Mit den neuen Modellen CVP28 und CVP55 erweitert Caterpillar sein Sortiment an Cat-Verdichterplatten und führt seine Verdichtermodelle CVP16 und CVP40 mit neuen Konstruktionsverbesserungen wieder ein. Die Verdichter eignen sich hervorragend zum Verdichten von Erde, Sand, Kies und Asphalt und sorgen aufgrund ihrer Flexibilität für geringere Investitions- und Wartungskosten für Auftragnehmer, die im Wohnungs- und Gewerbebau oder in der Industrie tätig sind.

Das Cat-CVP-Sortiment ist leistungsmäßig auf die verschiedensten Cat-Maschinen abgestimmt, u. a. auf alle Baggerlader und Bagger vom Cat 302.7 bis zum Cat 313. Sie zeichnen sich durch Verdichtungsbreiten von 304,8 mm (12") bis 660,4 mm (26") und Verdichtungsflächen von 0,19 m2 (2 ft2) bis 0,53 m2 (5,7 ft2) bei Vibrationsfrequenzen von 33,3 bis 40 Hz (2.000 bis 2.400 V/m) aus. Zudem liefern sie eine erstklassige Leistung und durch die Kombination aus optimaler Verdichtungsfrequenz und Kraft, um die Materialpartikel nahe zusammenzuführen, wird eine robuste, stabile Verdichtung gewährleistet.

Durch den HD-Stahlrahmen wird maximale Kraft auf den Boden übertragen. Gummibefestigungen dämpfen die Vibrationen vom Verdichter-Anbaugerät, wodurch Vibrationen am Rest der Maschine minimal gehalten werden. Der hydraulische Zahnradmotor mit hohem Wirkungsgrad und Vibrationsantrieb sorgt für eine konstante, zuverlässige Leistung. Die lasergeschnittenen Aussparungen in der Konstruktion gewährleisten beim Montieren der oberen Halterung einen mühelosen Zugang zu den Befestigungsteilen. Dank der Standard-Zusatzhydraulik weist der Verdichter eine vereinfachte Ausführung auf.

Für mehr Flexibilität im CVP-Sortiment können für Spezialanwendungen Anbaugeräte mit Säulen- und Plattenantrieb an der Unterseite des CVP28 angeschraubt werden. Alle Modelle können mit einem Verfüllschild ausgestattet werden, um das Material vor der Verdichtung im Graben zu verteilen, und eine um 90 Grad in jede Richtung drehbare Schwenkhalterung sorgt für minimale Maschinenbewegungen.

Fräsgenauigkeit

Die neuen Cat-Kaltfräsen sind für kleinere Pflasterarbeiten in Wohngebieten und gewerbliche Anwendungen konzipiert und ermöglichen eine wirtschaftliche Wiederherstellung von Asphalt- und Betonflächen. Darüber hinaus ermöglichen sie ein effizientes Abfräsen von Unebenheiten vor der Belagerneuerung und die Abtragung von beschädigten Straßendecken und Fahrbahnmarkierungen.

Mit einer Arbeitsbreite von 350 mm (13,8") und einer maximalen Frästiefe von 120 mm (5") ist die neue PC35 für den Betrieb mit Baggerladern mit Schiebeschlitten und 5- bis 6-Tonnen-Minibaggern konzipiert. Die neue Cat PC45 ersetzt die PC404 mit einer Schnittbreite von 450 mm (17,7") und einer Schnitttiefe von 150 mm (6"). Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz mit Baggerladern und erweitert die Fräsenkompatibilität auf 7- bis 10-Tonnen-Minibagger.

Die Kaltfräsen sind standardmäßig mit einer Schnitttiefenanzeige ausgestattet, sodass der Bediener die eingestellte Tiefe schnell prüfen kann. Die Frästiefe wird manuell eingestellt und gesperrt, um eine konstante Tiefenkontrolle zu ermöglichen. Der HD-Zahnradmotor sorgt für ein hohes Drehmoment und einen hohen Wirkungsgrad über den gesamten Drehzahlbereich und ein hydraulisches Druckbegrenzungsventil begrenzt den Druck zum Motor, um eine längere Lebensdauer zu erzielen. Zur Gewährleistung maximaler Produktivität kann der Bediener die Werte über ein Standardmanometer prüfen und die Fahrgeschwindigkeit entsprechend einstellen. Zur Vereinfachung des Betriebs werden bei der PC35 und PC45 die bewährten Hammerleitungen wieder eingesetzt und diese Modelle verfügen über Trommelmitten- und -breitenmarkierungen.

Weitere Informationen zu den Cat-Anbaugeräten für Abbruch- und Sortiergreifer, Schwenkrotatoren, Kombigreifer, Verdichterplatten und Kaltfräsen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler oder unter https://www.cat.com. 

 

 

Pressemitteilung und Bilder herunterladen 

Jetzt herunterladen

 

 

v.

Cat G206 Kombigreifer an einem Cat 305 Minibagger

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat G308 Abbruch- und Sortiergreifer für Minibagger

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat CVP55 Verdichterplatten für Minibagger und Baggerlader

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat PC35 Kaltfräse an Cat 305 Minibagger

Bild in voller Größe anzeigen

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

 

# # #

 

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl sorgfältig darauf geachtet wird, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus seinem unabhängigen Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, werden die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim Cat-Händler gebeten.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2023 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten 

 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo