Motoren für den Materialumschlag

Motoren für den Materialumschlag
Motoren für den Materialumschlag

Auf alles vorbereitet

Unabhängig davon, ob Ihre Maschinen schleudern, brechen, sieben oder häckseln – ihre Leistung muss sich auf Spitzenniveau bewegen. Darum sind Cat®-Motoren so gebaut, dass sie Sie niemals im Stich lassen.

Die Cat-Motoren im 0,5- bis 32-Liter-Bereich sind für Ausrüstung für den Materialumschlag die ideale Wahl. Sie wurden von einem Expertenteam entwickelt, um die Arbeit Ihrer Maschinen zu beschleunigen. Zudem werden sie von unserem globalen Händler-Netzwerk unterstützt. Mit Cat-Motoren sind Sie auf der sicheren Seite.

Erledigen Sie mehr in kürzerer Zeit

Ganz gleich, ob Ihre Maschinen in einem Steinbruch oder an einer Abbaustätte zum Einsatz kommen: Sie können darauf vertrauen, dass Cat-Motoren Ihre Ausrüstung für den Materialumschlag effizienter machen. Die Produktivität Ihrer Maschine ist unsere Priorität – wo auch immer sie eingesetzt wird.

Erledigen Sie mehr in kürzerer Zeit
Erledigen Sie mehr in kürzerer Zeit

Felsenfest und für alles bereit

Wenn Ihre Maschinen in rauen Umgebungen auf die Probe gestellt werden, müssen Sie auf ihre Zuverlässigkeit bauen können. Daher wurden Cat-Motoren so gebaut, dass sie robust und langlebig sind, um so die Betriebszeit Ihrer Ausrüstung zu maximieren und jeden Einsatz zu meistern.

Felsenfest und für alles bereit
Felsenfest und für alles bereit

Halten Sie Ihre Kosten niedrig

Cat-Motoren verhelfen Ihren Maschinen nicht nur zu Spitzenleistungen, sondern wirken sich auch positiv auf Ihre Gewinnentwicklung aus. Dank der niedrigen Betriebs- und Reparaturkosten und dem gesenkten Kraftstoffverbrauch sind sie auch wirtschaftlich sinnvoll.

Halten Sie Ihre Kosten niedrig
Halten Sie Ihre Kosten niedrig

Ihre Experten für Industriemotoren

Sprechen Sie mit einem zuverlässigen Berater und erfahren Sie mehr zu unserem passend auf Ihre Ausrüstung für die Materialbewegung ausgelegten Industriemotorensortiment. Sie können zudem mehr zu unseren Leistungen, einschließlich Anwendungsintegrationen, dem einfachen Zugang zu Cat-Teilen und digitalen Diensten zur Überwachung des Zustands Ihrer Maschinen erfahren. Wir sind für Sie da!

Vorgestellte Industriemotoren

  • C3.6
    Maximale Leistung
    142 HP
    106 kW
    Maximales Drehmoment
    417 lb-ft @ 1500 rpm
    566 Nm @ 1500 rpm
    Emissionen
    EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014
    EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014

    C3.6

    Die Cat®-Industriedieselmotoren C3.6 bieten ein perfektes Gleichgewicht aus kompakter Größe, Zuverlässigkeit und hoher Leistung. Dieser Motor wird mit Nennleistungen von bis zu 106 kW (142 PS) bei 2200 U/min geliefert. Die Motoren der Reihe C3.6 sind für viele Branchen und Anwendungen geeignet, unter anderem für landwirtschaftliche Zugmaschinen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Forstwirtschaft, Materialumschlag, Bergbau, Erdbaumaschinen und Obsterntemaschinen.

    Mehr erfahren
  • C7.1
    Maximale Leistung
    275 HP
    205 kW
    Maximales Drehmoment
    774 lb-ft bei 1400/min
    1050 Nm bei 1400/min
    Emissionen
    Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU)
    Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU)

    C7.1

    In schwierigen Anwendungsbereichen und unter herausfordernden Umgebungsbedingungen sind die Cat?�-Industriedieselmotoren C7.1 die perfekte Lösung für Ihre schweren Maschinen. Hinter diesen Motoren stehen Jahrzehnte an Erfahrung und Innovation im Bereich Dieselmotoren, und Sie bieten die niedrigen Betriebskosten und die legendäre Zuverlässigkeit und Haltbarkeit von Cat, mit denen Sie deutliche Vorteile erzielen. Was noch wichtiger ist: Sie werden durch das erstklassige Cat-Händlernetzwerk betreut, das für die Wartung und Betreuung jedes Cat-Industriemotors bereitsteht. Branchen und Anwendungen, für die C7.1-Motoren unter anderem geeignet sind: Landwirtschaft, landwirtschaftliche Traktoren, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Fräsen, Mähdrescher/Harvester, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Kräne, Brecher, Fällungs- und Bündelungsmaschinen, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Industrie allgemein, Hydraulikaggregate, Bewässerungsanlagen, Lader/Forwarder, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, mobile Kehrmaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Holzrücker, spezielle Landtechnik, Sprühanlagen, Grabenfräsen und Untertagebaumaschinen. C7.1-Motoren mit Nennleistungen: 116-205 bkW (140 bis 275 bhp) bei 2200 bis 2500 U/min erfüllen Emissionsnormen, die Stufe II (China), EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU) entsprechen. Sie sind erhältlich mit EPA (USA)- und EU-Flexibilität sowie auch für andere regulierte und nicht regulierte Regionen.

    Mehr erfahren
  • C9.3B
    Maximale Leistung
    456 HP
    340 kW
    Maximales Drehmoment
    1540 lb-ft bei 1400/min
    2088 Nm bei 1400/min
    Emissionen
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV

    C9.3B

    Der Cat®-Industriedieselmotor C9.3B wird mitNennleistungen von 250–340 kW (335–456 hp)bei 1800–2200 U/min angeboten. Diese Nennleistungen erfüllen die Emissionsnormen U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stufe V, China Nonroad (NR) Stufe IV, Japan 2014 und Korea Stufe V.

    Mehr erfahren
  • C13D
    Maximale Leistung
    690 HP
    515 kW
    Maximales Drehmoment
    2360 lb-ft @ 1300 rpm
    3200 Nm @ 1300 rpm
    Emissionen
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV
    EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV

    C13D

    Der Cat® C13D ist ein robuster Motor mit hoher Leistungsdichte, entwickelt für Maschinen, die durchgehend schwere Aufgaben in verschiedenen Branchen wie Bergbau, Bauwesen, Materialumschlag, Luftfahrt-Bodengeräte und mehr übernehmen müssen. Mit einem variablen Turbolader-Industriemotor mit Common-Rail-Direkteinspritzung, der U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V und weitere äquivalent Emissionsnormen erfüllt, erhalten Sie die Leistung, die Sie benötigen und sparen zugleich wertvolle Zeit und Kosten bei der Arbeit.

    Mehr erfahren

Sprechen Sie mit Ihrem Händler

Füllen Sie das nachfolgende Formular aus, um Ihren Händler zu kontaktieren – wir melden uns umgehend bei Ihnen!

Adresse nicht vorgeschlagen