Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Bei der Arbeit in der Land- oder Forstwirtschaft wird von Ihren Maschinen erwartet, so viele Stunden wie möglich zu laufen. Ein früher Beginn und ein spätes Ende sind normal. Darum wurden Cat®-Motoren so gebaut, dass Ihre Maschinen rund um die Uhr ihr Bestes geben können.
Wenn Sie für den Antrieb Ihrer Traktoren, Harvester oder Schleifmaschinen einen Cat-Motor wählen, bekommen Sie nicht nur zuverlässige Ausrüstung. Sie erhalten auch Zugang zu unserem weltweiten Händler-Netzwerk voller zuverlässiger Experten, die Sie zu den besten Leistungen zur Ergänzung Ihrer Maschinen beraten können. Wir begleiten Sie bei jedem Schritt.
Sprechen Sie mit einem zuverlässigen Berater und erfahren Sie mehr zu unserem passend auf Ihre land- und forstwirtschaftliche Ausrüstung ausgelegten Motorensortiment. Sie können zudem mehr zu unseren Leistungen, einschließlich Anwendungsintegrationen, dem einfachen Zugang zu Cat-Teilen und digitalen Diensten zur Überwachung des Zustands Ihrer Maschinen erfahren. Wir sind für Sie da!
Die Cat®-Industriedieselmotoren C2.8 bieten die perfekte Kombination aus kompakter Größe, Zuverlässigkeit und hoher Leistung. Dieser Motor wird mit Nennleistungen von bis zu 55 bKw (74 bHP) bei 2500/min geliefert. Die Motoren der Reihe C2.8 sind für viele Branchen und Anwendungen geeignet, unter anderem für die folgenden: Landwirtschaft, Hubarbeitsbühnen, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Schleifmaschinen, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Forstwirtschaft, Bewässerungsanlagen, Materialumschlag, Bergbau, Erdbaumaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Obsternte, Rasen und Untertagebaumaschinen.
Mehr erfahrenDer Cat® C3.6-Motor für landwirtschaftliche Traktoren bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen kompakter Größe, Zuverlässigkeit und Leistung. Dieser Motor wird mit Nennleistungen von bis zu 100 bKw (134 hp) bei 2200 U/min geliefert.
Der C3.6 wurde speziell für die Anforderungen von landwirtschaftlichen Traktoren entwickelt und verfügt über eine strukturierte Ölwanne mit integrierter Doppelausgleichswelle.
Der C3.6 erfüllt die Emissionsnormen Stufe V (EU) EPA Tier 4 Final (USA) und Japan 2014.
Der Cat® C13D ist ein robuster Motor mit hoher Leistungsdichte, entwickelt für Maschinen, die durchgehend schwere Aufgaben in verschiedenen Branchen wie Bergbau, Bauwesen, Materialumschlag, Luftfahrt-Bodengeräte und mehr übernehmen müssen. Mit einem variablen Turbolader-Industriemotor mit Common-Rail-Direkteinspritzung, der U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V und weitere äquivalent Emissionsnormen erfüllt, erhalten Sie die Leistung, die Sie benötigen und sparen zugleich wertvolle Zeit und Kosten bei der Arbeit.
Mehr erfahrenDer Cat®-Industriedieselmotor C18 wird mit Nennleistungen von 429 bis 522 bkW (575 bis 700 bhp) bei 1800 bis 1900 U/min angeboten. Branchen und Anwendungen, für die C18-Motoren unter anderem geeignet sind: Landwirtschaft, landwirtschaftliche Traktoren, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Fräsen, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Kräne, Schwimmbagger, Forstwirtschaft, Industrie allgemein, Hydraulikaggregate, Bewässerungsanlagen, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Schaufelbagger/Draglines, Übertage-Transportmaschinen und Grabenfräsen.
Mehr erfahrenFüllen Sie das nachfolgende Formular aus, um Ihren Händler zu kontaktieren – wir melden uns umgehend bei Ihnen!