الأبعاد
نطاق الرصف مع SE47 VT | 2,4 م - 6 م (7 أقدام و10 بوصات - 19 قدمًا و8 بوصات) 2,4 م - 6 م (7 أقدام و10 بوصات - 19 قدمًا و8 بوصات) |
ارتفاع مدخل الشاحنة | 22 بوصة 567 مم |
الطول أثناء التشغيل | 19.1 ft 5.8 m |
عرض التشغيل | 10.75 ft 3.3 m |
الارتفاع الإجمالي | 12.5 ft 3.8 m |
طول النقل | 18.3 ft 5.6 m |
عرض النقل | 8.3 ft 2.55 m |
ارتفاع النقل | 9.6 ft 2.9 m |