SE60 VT XW

أذرع التسوية ذراع التسوية ذات قضبان المدك SE60 VT XW

طلب عرض أسعار البحث عن وكيل

المواصفات الرئيسية

الوزن القياسي
9898 رطل
4490 كجم
النطاق القياسي للرصف
3 m - 6 m (10' - 19' 6")
3 m - 6 m (10' - 19' 6")
عمق الرصف الأقصى
33 ft
10 m

عرض عام

توفر ذراع التسوية SE60 VT XW بنية حصيرة مشدودة للغاية بكثافات عالية. تستخدم المطولات المثبتة بالخلف، وقضبان المدك، ولوحات ذراع التسوية الاهتزازية ونطاق رصفها من 3,0 م إلى 10,0 م (9 أقدام و10 بوصات - 33 قدمًا). تتفوق في الطرق الدولية، والطرق السريعة، وممرات المطارات، والاستخدامات واسعة العرض.

مواصفات المنتج لـ ذراع التسوية ذات قضبان المدك SE60 VT XW

الوزن القياسي 9898 رطل 4490 كجم
النطاق القياسي للرصف 3 m - 6 m (10' - 19' 6") 3 m - 6 m (10' - 19' 6")
عمق الرصف الأقصى 33 ft 10 m
عمق الرصف الأقصى 12 بوصة 305 مم
نطاق انحدار المطول -3% إلى +5% -3% إلى +5%
نطاق سرعة المدك 700 إلى 1800 دورة في الدقيقة 700 إلى 1800 دورة في الدقيقة
نطاق سرعة الهزاز 0 - 3000 اهتزاز في الدقيقة 0 - 3000 اهتزاز في الدقيقة
نطاق التاج -2% إلى +5% لكل جانب -2% إلى +5% لكل جانب
وقت التسخين ـ العرض القياسي 15 دقيقة 15 دقيقة
وقت التسخين ـ أقصى عرض 25 دقيقة 25 دقيقة
عرض لوحة ذراع التسوية ـ من الأمام إلى الخلف 16 بوصة 407 مم
طول النقل ـ الجرار وذراع التسوية 22.6 ft 6910 مم
عرض النقل ـ مع طي البوابات الطرفية 9.85 ft 3 m
الطول ـ من الأمام إلى الخلف، مع تركيب البوابات الطرفية 98 بوصة 2505 مم
الطول ـ من الأمام إلى الخلف، مع إزالة البوابات الطرفية 76 بوصة 1940 مم

انظر كيف يقارن ذراع التسوية ذات قضبان المدك SE60 VT XW بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

الكتيبات الترويجية للمنتجات وغير ذلك الكثير جاهزة للتنزيل!

معرض الوسائط

SE60 VT XW

SE60 VT XW

الراصفات وأذرع التسوية من الفئة F

الراصفات وأذرع التسوية من الفئة F