AD30

地下硬岩铰接式卡车 AD30

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C15
Cat® C15
发动机功率 - Tier 3 发动机 - ISO 14396:2002
401 hp
299 kW
标称有效负载能力
66139 lb
30000 kg

概述

在紧凑的作业空间中提供稳定如一的性能

Cat® AD30 井下矿用卡车是一款中小型矿用运输车,与 Cat R1600H 井下铲运机完美配合。该卡车专为优异性能而精心打造,由 Cat C15 发动机提供动力,可缩短循环时间并最大限度提高效率。两种车斗类型加上多种车斗尺寸,供您选择合适的车斗,以最大限度地提高在应用场合作业的效率。驾驶室采用人机工程学设计,确保操作员安全、舒适且高效操控。该机器结构坚固,易于保养,可确保较长的使用寿命和低运营成本。

优点

出色的操作员舒适性和操控性

符合人机工程学设计,操作员全天操作舒适、控制良好且生产率高

选择适合作业的车斗

提供两种车斗类型加上多种尺寸,使车斗与应用场合相匹配,从而提高效率

循环时间短

得益于强大的发动机、自动缓速功能和单级提升油缸,可实现更快的卸载速度

产品技术规格适用产品 AD30

发动机型号 Cat® C15 Cat® C15
发动机功率 - Tier 3 发动机 - ISO 14396:2002 401 hp 299 kW
发动机功率 - VR 发动机 - ISO 14396:2002 401 hp 299 kW
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6.8 in 171.5 mm
排量 928 in³ 15.2 l
注(1) 额定功率是在指定标准的参考条件下,发动机额定转速为 1800/min 时测定的。 额定功率是在指定标准的参考条件下,发动机额定转速为 1800/min 时测定的。
注(2) 所有额定条件均基于 ISO/TR14396:2002 进气标准条件,其中总气压为 100 kPa(29.5 in Hg)、蒸汽压力为 1 kPa(0.295 in Hg)且温度为 25°C(77°F)。测量性能时使用的燃油符合 EPA 40 CFR Part 1065 规格和欧盟指令 97/68/EC 技术规格,在 15°C 下密度为 0.845-0.850 kg/L(59°F 下 7.05-7.09 lb/gal),燃油入口温度为 40°C(104°F)。 所有额定条件均基于 ISO/TR14396:2002 进气标准条件,其中总气压为 100 kPa(29.5 in Hg)、蒸汽压力为 1 kPa(0.295 in Hg)且温度为 25°C(77°F)。测量性能时使用的燃油符合 EPA 40 CFR Part 1065 规格和欧盟指令 97/68/EC 技术规格,在 15°C 下密度为 0.845-0.850 kg/L(59°F 下 7.05-7.09 lb/gal),燃油入口温度为 40°C(104°F)。
注(3) 发动机在海拔 2743 m(8999 ft)以下时仍能保持其额定功率。 发动机在海拔 2743 m(8999 ft)以下时仍能保持其额定功率。
注(4) 可以选装“通风减少”套件。
还提供符合 Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准的选装发动机。
可以选装“通风减少”套件。
还提供符合 Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准的选装发动机。
备注(5) 还提供符合美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准的选装发动机。 还提供符合美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准的选装发动机。
标称有效负载能力 66139 lb 30000 kg
机器总重量 132300 lb 60000 kg
车斗容量 11.3-17.5 m³(14.8-22.9 yd³) 11.3-17.5 m³(14.8-22.9 yd³)
空载 63647 lb 28870 kg
空载 - 前轴 42944 lb 19479 kg
空载 - 后轴 20704 lb 9391 kg
满载 132277 lb 60000 kg
装载 - 前轴 58451 lb 26513 kg
装载 - 后轴 73826 lb 33487 kg
空载 - 前轴 67.50% 67.50%
空载 - 后轴 32.50% 32.50%
装载 - 前轴 44.20% 44.20%
装载 - 后轴 55.80% 55.80%
前进 - 1 档 3.9 mile/h 6.3 km/h
前进 - 2 档 7 mile/h 11.3 km/h
前进 - 3 档 12.9 mile/h 20.8 km/h
前进 - 4 档 22.8 mile/h 36.7 km/h
后退 - 1 档 4.4 mile/h 7.1 km/h
备注 配备标准 26.5 × R25 轮胎时的最大行驶速度。 配备标准 26.5 × R25 轮胎时的最大行驶速度。
差速器传动比 3.38:1 3.38:1
终传动比 4.76:1 4.76:1
总减速比 16.13:1 16.13:1
备注 全浮式轮轴。 全浮式轮轴。
提升 10.5 s 10.5 s
降低 11.2 s 11.2 s
总循环时间 21.7 s 21.7 s
车斗 1 14.8 yd³ 11.3 m³
车斗 2 - 标准车斗 18.8 yd³ 14.4 m³
车斗 3 22.9 yd³ 17.5 m³
宽车斗 21.9 yd³ 16.8 m³
推料器车斗(1) 19.9 yd³ 15.2 m³
推料器车斗(2) 21.9 yd³ 16.8 m³
备注 堆装 SAE 2:1。 堆装 SAE 2:1。
外侧间隙半径 337.4 in 8571 mm
内侧间隙半径 198 in 5030 mm
铰接角度 42.5 ° 42.5 °
机架摆动 10 度 10 度
发动机曲轴箱 - 带滤清器 9 gal(US) 34 l
变速箱 18 gal(US) 67 l
液压油箱 38 gal(US) 145 l
冷却系统 20 gal(US) 74 l
前差速器和终传动 15 gal(US) 56 l
后差速器和终传动 15 gal(US) 56 l
燃油箱 108 gal(US) 410 l
轮胎尺寸 26.5 × R25 26.5 × R25
标准 经 ROPS/FOPS 认证的驾驶室 经 ROPS/FOPS 认证的驾驶室

AD30 标配设备

轮胎、轮辋和车轮

  • 必须从必装工装部分选择轮胎。从下方选择:
    – 轮胎,26.5 × R25 VSNT Bridgestone
    – 轮胎,26.5 × R25 VSDL Bridgestone
  • 轮辋(每套 4 个)– 5 件,无内胎

电气系统

  • 驾驶室内的 12V 电源
  • 倒车警报
  • 95 安培交流发电机
  • 蓄电池断路开关,地面
  • 80A 断路器
  • 防腐喷雾
  • 诊断接头
  • 双柱式地面断路开关
  • 灯:
    – 带调光开关的大灯
    – 制动灯和尾灯
    – 倒车灯,选择倒档时自动亮起
    – 安装在驾驶室中的后工作灯
  • 低维护性蓄电池
  • 辅助起动插座总成
  • 地面停机开关
  • 起动和充电系统

操作员环境

  • 经 ROPS/FOPS 认证的驾驶室
  • 开放式操作台 ROPS/FOPS 结构
  • Caterpillar 电子监控系统(CEMS),仪表板
  • 操作员就位系统
  • 自动制动器应用(ABA)
  • 电喇叭
  • 仪表:
    – 发动机冷却液温度
    – 变速箱冷却液温度
    – 液压油温度
    – 燃油油位
    – 车速表
    – 转速计
  • 指示灯:
    – 报警警告灯
    – 车斗提升位置警告灯
    – 远光灯
    – 残余制动压力警告灯
    – 缓速器应用灯
    – 转向信号灯
  • 液压油油位过低警告
  • 后视镜
  • 配备回缩安全带的操作员悬浮座椅
  • 教练/乘员座椅及安全带
  • 可倾斜/伸缩式方向盘

动力传动系

  • 轮轴配置总成:
    – 标准宽度,前 – 后
  • 自动制动缓速器控制
  • 制动器:
    – 全轮盘式
    – 油冷式
    – 多盘式(SAFR™)
  • 控制油门换挡
  • 电动燃油注油泵
  • 发动机:
    – Cat C15 6 缸柴油发动机
    – 空对空后冷器(ATAAC)
  • 涡轮增压器室废气护罩
  • 四轮驱动
  • 带倒车功能的可编程齿轮闭锁
  • 可编程行驶限速功能
  • 长效冷却液
  • 四轮制动式停车制动器
  • 发动机进气预滤器
  • 散热器盖手动开启;横流式散热器
  • 辅助转向系统
  • 自动行星齿轮动力换档变速箱(4F/1R)
  • 自动锁止变矩器

其他标准设备

  • 油样适配器
  • 倒车警报
  • 卸载车斗和推料器车斗:
    – 卸载车斗(14.4 m3/18.8 yd3)
  • 散热器手动开启盖
  • 废气催化净化器/消音器总成
  • 集中润滑点
  • 挡泥板:
    – 前、后挡泥板
  • 防火隔离板
  • 燃油系统手动关断阀
  • 前侧橡胶保险杠
  • 把手(开闭式进出顶板)
  • 扶手
  • 铰接摆动式连接件
  • 机架吊耳
  • 润滑系统:
    – 集中式卸载车斗
  • 操作和保养手册 – 可选择英语和其他适用的本地语言
  • 计划油样分析(S·O·SSM)取样口:
    – 冷却液
    – 发动机机油
    – 液压油
    – 变速箱油
  • 车斗前侧防溢板
  • 外摆式散热器格栅
  • 前后拖行销

AD30 选装设备

动力传动系

  • 轮轴配置总成:
    – 宽车斗,前 – 后
  • 制动压力表
  • 发动机选件:
    – 减少通风(VR)发动机
    – 符合 Tier 3 等效排放标准
  • 后处理选件(只适用于 VR 发动机)柴油颗粒滤清器(DPF)(流通式)滤清器
  • 快速注油系统:
    – 冷却液
    – 发动机机油
    – 燃油(双油箱)
    – 液压油
    – 变速箱油
  • 停车制动器开关接合– 推式/拉式

电气系统

  • 蓄电池停机:
    – 地面隔离,驾驶室内隔离开关
    – 地面隔离,发动机停机开关
    – 地面隔离,驾驶室内隔离,发动机停机开关
  • 灯:
    – 带调光器开关的 LED 车头灯
    – LED 倒车灯,选择倒档时自动亮起
    – 安装在驾驶室中的 LED 后工作灯

操作员环境

  • 封闭式 ROPS/FOPS 操作台:
    – 空调
    – 驾驶室增压器和滤清器
    – 顶灯
    – 加热器
    – 用于安装无线电和扬声器的无线电预留盒
    – 遮阳板
    – 滑动驾驶室门窗
  • 座椅:
    – Cat 舒适型 TLV2 乙烯悬浮座椅
    – T 形机械悬浮座椅
  • 座椅罩:
    – T 形和 Cat 舒适型 TLV2
    – 副驾驶座椅罩

技术

  • 第 3 代重要信息管理系统(VIMS)
  • 有效负载:
    – 卡车有效负载测量系统(TPMS)
    – TPMS 远程显示器

轮胎、轮辋和车轮

  • 轮辋识别号
  • 无内胎备用轮辋

其他选用设备

  • 卸载车斗和推料器车斗:
    – 卸载车斗(11.3 m3/14.8 yd3)
    – 卸载车斗(16.8 m3/21.9 yd3)(宽车斗配置)
    – 卸载车斗(17.5 m3/22.9 yd3)
    – 推料器车斗(15.2 m3/19.9 yd3)
    – 推料器车斗(16.8 m3/21.9 yd3)
  • 抗冲击和/或耐磨损车斗衬板
  • 摄像头 – 彩色后视
  • 用于运输的防破坏盖板
  • 挡泥板:
    – 宽车斗前、后挡泥板
  • 灭火系统:
    – 安素干粉
    – 水基泡沫
  • 油液:
    – 极地配置燃油
    – 极地配置冷却液
  • 润滑系统:
    – 自动卸载或推料器车斗
    – 集中式推料器车斗
  • 矿场转移
  • 反光带
  • 维修工具

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Fleet for Underground

    Cat® MineStar™ 信息化系统 Fleet for Underground 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。它会自动记录和跟踪价值链上下游中的数据,提供深入分析,帮助您确定哪些操作正常,并修复不正常的地方。得益于我们专有的高精度井下定位技术,矿场可以在亚米精度下准确地跟踪人员和资产。这还使得您可以访问关键的周期信息,从而更好地了解机器使用情况和整体操作效率。实时双向任务管理可以提供关键的数据,为生产率带来积极的影响,并帮助您优化整个采矿运营。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar™ 信息化系统 Fleet for Underground 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。它会自动记录和跟踪价值链上下游中的数据,提供深入分析,帮助您确定哪些操作正常,并修复不正常的地方。得益于我们专有的高精度井下定位技术,矿场可以在亚米精度下准确地跟踪人员和资产。这还使得您可以访问关键的周期信息,从而更好地了解机器使用情况和整体操作效率。实时双向任务管理可以提供关键的数据,为生产率带来积极的影响,并帮助您优化整个采矿运营。

探索技术
  • Cat MineStar 检测疲劳

    在所有矿场中,每天都会出现设备操作员疲劳和分心的情况,其后果可能导致高昂的经济损失,甚至危及生命。Cat® MineStar™ Detect 可帮助您实时识别疲劳和分心问题,并加以解决。这项订阅式服务将我们行业领先的驾驶员安全系统技术与风险评估、专业知识、变更管理培训和教育支持相结合,帮助您构建一套完整的疲劳和分心管理计划。

    如需确认供货情况并购买订阅,请联系您的 Caterpillar 代理商。有关订阅条款的更多信息,请访问 www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

在所有矿场中,每天都会出现设备操作员疲劳和分心的情况,其后果可能导致高昂的经济损失,甚至危及生命。Cat® MineStar™ Detect 可帮助您实时识别疲劳和分心问题,并加以解决。这项订阅式服务将我们行业领先的驾驶员安全系统技术与风险评估、专业知识、变更管理培训和教育支持相结合,帮助您构建一套完整的疲劳和分心管理计划。

如需确认供货情况并购买订阅,请联系您的 Caterpillar 代理商。有关订阅条款的更多信息,请访问 www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement。

探索技术

通过交互式虚拟产品展示,探索 AD30 的出色特性和优势。

开始体验 AD30
close

媒体库

AD30 地下硬岩铰接式卡车

AD30 地下硬岩铰接式卡车

AD30 地下硬岩铰接式卡车

AD30 地下硬岩铰接式卡车

AD30 地下硬岩铰接式卡车

AD30 地下硬岩铰接式卡车

AD30 地下硬岩铰接式卡车

AD30 地下硬岩铰接式卡车
AD30 地下硬岩铰接式卡车
AD30 地下硬岩铰接式卡车
AD30 地下硬岩铰接式卡车
AD30 地下硬岩铰接式卡车
AD30 地下硬岩铰接式卡车
AD30 地下硬岩铰接式卡车

AD30 Video

UG Truck VIdeo

HRV 承诺视频

AD30 Video
UG Truck VIdeo
HRV 承诺视频

360 View
360 View

了解 AD30 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号