发动机
发动机型号 | Cat® 3408C Cat® 3408C |
净功率 - SAE J1349/ISO 9249 | 412 hp 308 kW |
缸径 | 5.4 in³ 137 mm |
冲程 | 6 in³ 152 mm |
排量 | 1099 in³ 18 l |
发动机总功率 - SAE J1995* | 443 hp 330 kW |
发动机功率 - ISO 14396 | 437 hp 326 kW |
排放 | 美国 EPA Tier 1 等效标准 美国 EPA Tier 1 等效标准 |
注(1) | 所有发动机额定值都是在 1900 rpm 转速时测定的。 所有发动机额定值都是在 1900 rpm 转速时测定的。 |
注(2) | 海拔不超过 2250 m(7381 ft)时可以保持其额定功率。 海拔不超过 2250 m(7381 ft)时可以保持其额定功率。 |