为您的应用定制 Cat 735 铰接式卡车净底盘。

铰接式卡车净底盘 735 净底盘

请求报价 查找代理商

主要技术规格

标准轴距
156.7 in
3979 mm
额定有效负载
43.1 吨(US)
39.1 t
发动机型号
Cat® C13
Cat® C13

概述

可根据您的应用场合进行定制。

Cat® OEM 735 净底盘配备了标准轴距和长轴距。735 净底盘的容量高达 38.4 公吨(42.3 短吨),并且具有久经考验的可靠性、耐用性、高生产率、卓越的操作舒适性及更低的运营成本。长轴距配置可适应较长的特殊 OEM 车斗,同时保持高质量转向、制动和行驶特性。

Cat 底盘是专业型卡车车斗(煤炭,垃圾)、水车、燃料卡车和润滑卡车、服务车辆、集装箱拖车、拉臂车和其他机械衍生物的正确选择。这些专用机器久经考验,已应用于全球范围内的建筑、工业、废物、物料处理、采石和采矿项目。

优点

使操作员工作量减少多达 50%

独特的组合式提升装置和变速箱操纵杆简化了操作流程,降低了对操作员经验水平的要求。

改进的操作员舒适性

驾驶室更安静、更宽敞,可提供更宽阔的视野,有助于操作员全天保持更高效的工作。

空载重量减少 22%

在各种载重下油耗更低,实现更高的生产率。

产品技术规格适用产品 735 净底盘

发动机型号 Cat® C13 Cat® C13
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 6.2 in 157 mm
排量 736 in³ 12.5 l
总功率 - SAE J1995:2014 434 hp 324 kW
净功率 - SAE J1349:2011 424 hp 316 kW
发动机扭矩总峰值(SAE J1995) 1614 lb/ft 2188 N·m
发动机扭矩峰值转速 1200 r/min 1200 r/min
发动机扭矩净峰值(SAE J1349) 1597 lb/ft 2165 N·m
净功率 - ISO 14396 447 hp 333 kW
发动机保持额定功率的最大海拔高度 12500 ft 3810 m
发动机型号 — 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/日本 2014(Tier 4 Final)/韩国 Tier 4 Final Cat® C13 Cat® C13
标准轴距 156.7 in 3979 mm
长轴距 215.2 in 5465 mm
额定有效负载 43.1 吨(US) 39.1 t
前进 - 1 档 5 mile/h 8 km/h
前进 - 2 档 9 mile/h 15 km/h
前进 - 3 档 14 mile/h 23 km/h
前进 - 4 档 22 mile/h 35 km/h
前进 - 5 档 30 mile/h 48 km/h
前进 - 6 档 35 mile/h 57 km/h
后退 - 1 档 6 mile/h 9 km/h
燃油箱 108.8 gal(US) 412 l
冷却系统 21.9 gal(US) 83 l
液压系统 29.1 gal(US) 110 l
发动机曲轴箱 10 gal(US) 38 l
变速箱 12.3 gal(US) 56 l
终传动/差速器 33 gal(US) 125 l
输出分动箱 5.5 gal(US) 25 l
DEF 箱 5.3 gal(US) 20 l
驾驶室内部 72 dB(A) 72 dB(A)
制动器 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
驾驶室 - FOPS ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级
驾驶室 - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
转向 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
锁定至锁定 转速在 60 rpm 时为 4.75 秒 转速在 60 rpm 时为 4.75 秒
转弯尺寸 — SAE 转弯半径 294 in 7470 mm
转弯尺寸 — 内半径 149 in 3793 mm
转弯尺寸 — 通道宽度 212 in 5393 mm
转弯尺寸 — 间隙半径 318 in 8075 mm
转弯尺寸 — 转向角度 — 左/右 45° 45°
这些尺寸适用于配备 750/65 R25 轮胎的机器。 这些尺寸适用于配备 750/65 R25 轮胎的机器。

735 净底盘 标配设备

有关 735 净底盘选件的更多信息,请联系 Caterpillar OEM 解决方案团队,电子邮箱:oem_solutions@cat.com.

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • 辅助转向 — 电子液压
  • 座椅:
    – 操作员:完全可调,空气悬浮式
    – 教练座椅:配有腰部安全带的软垫
  • 玻璃车窗:
    – 层压有色前玻璃车窗
    – 钢化有色侧面和后部玻璃车窗
  • 遮阳板
  • 可调节通风口
  • 回缩安全带:操作员座椅和第二个座椅
  • 双侧有色车窗
  • 双速间歇式挡风玻璃雨刷器和冲洗器(前)
  • 双速挡风玻璃雨刷器和冲洗器(后)
  • 内置后视摄像头视频馈送线路的触摸显示屏
  • 液晶显示屏(LCD,Liquid Crystal Display):
    – 报警指示灯
    – 选择的档位和方向
    – 速度或自动换档
    – 查看操作和保养手册(OMM,Operation and Maintenance Manual)
    – 主转向故障警告
    – 座椅安全带警告
    – 辅助转向故障警告
    – 柴油颗粒滤清器(DPF,Diesel Particulate Filter)再生滤清器
    – 机器安全系统(MSS,Machine Security System)预留装置
    – 辅助转向能源接合
    – 时计
    – 减速器激活
  • 储物区:
    – 杯架
    – 水瓶安放座
    – 座椅下方储物区
    – 门上储存袋
    – 操作员座椅背后储物区
    – 衣帽钩
  • 配备四速风扇的加热器及除霜器
  • 可倾斜和伸缩的方向盘
  • 后视镜:广角后视镜,改善了视野
  • 组合式档位选择和起重机操纵杆
  • 机器运行监控系统包括:
    – 行动灯
    – 发动机机油压力
    – 主转向系统
    – 左、右转向信号
    – 远光灯
    – 冷却液温度
    – 转速计
    – 停车制动器
    – 燃油油位
    – 变速箱油温
    – 制动系统
    – 变速箱保持
    – 举升控制
    – 液压系统
    – 充电系统
    – 缓速器
    – 变速箱故障
    – 牵引力控制系统
    – 检查发动机灯
  • 使用 R134A 制冷剂的空调

CAT 技术

  • Product Link
  • 带稳定性辅助装置的 Cat Detect

电气系统和照明装置

  • 喇叭
  • 电气系统:24 V、5A,24 到 12 V 变压器
  • 照明系统:
    – 驾驶室内灯
    – 两个车头灯
    – 两个示宽灯
    – 两个倒车灯
    – 工作灯/驾驶室出入灯
    – 两个停车/尾灯
    – 前后方向指示灯
  • 主断路开关
  • 免保养蓄电池(两个)
  • 远程起动插座(不包括电缆)

动力传动系

  • 减速器:发动机压缩制动器
  • Cat C13 发动机
  • 具有六个前进档和一个后退档的自动换档变速箱
  • Cat 清洁排放模块(CEM,Clean Emission Module)和排气后处理套件
  • 差速器:标配自动离合式桥间差速锁和轮间差速锁
  • 双回路油浸,封闭式制动器 — 所有车轮
  • 三轴六轮驱动

安全性

  • 倒车警报
  • 后视摄像头
  • ROPS/FOPS 驾驶室

护罩

  • 曲轴箱
  • 后车窗
  • 散热器

其他标准设备

  • 防破坏保护装置:可上锁的盖子
  • 隔音装置(仅在欧洲市场属于标准配置)
  • 六个 750/65 R25 轮胎
  • S·O·S 采样阀

735 净底盘 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

选用设备

  • 车顶安装的高强度放电(HID,High Intensity Discharge)工作灯
  • 寒冷天气冷却液 -51° C(-60° F)
  • 机器安全系统(MSS)
  • 排气加热式车斗
  • 闪烁的 LED 信号灯
  • 空调式座椅
  • Product Link Elite:PLE641(蜂窝)。Product Link 为选装件。
  • 快速加油
  • 蓝牙无线电立体声系统
  • 遮光帘
  • 寒冷天气起动附件
  • Cat Production Measurement 有效负载监控系统
  • 发动机缸体加热器
  • 自动润滑轴承的自动润滑装置
  • 四点式座椅安全带
  • 加热型电动后视镜
  • 隔音装置(仅在欧洲市场属于标准配置)
  • 车轮楔子
  • 红外玻璃 — 高温环境驾驶室
  • 燃油添加剂 — 防结蜡
  • 乙醚起动装置
  • 净底盘(无车斗)标准轴距

了解 735 净底盘 与常用比较产品相比如何。

媒体库

735 净底盘

水车

维修卡车

专业应用

林业应用

735 净底盘
水车
维修卡车
专业应用
林业应用