工作室拍摄

多用途拇指夹斗 326 mm(13in)8 斗齿/2 叉齿

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

长度
30.4 in
771 mm
存储高度
11.5 in
291 mm
总宽度
12.8 in
326 mm

概述

通用拇指夹斗具备液压功能,可实现最佳可互换性。

产品技术规格适用产品 326 mm(13in)8 斗齿/2 叉齿

长度 30.4 in 771 mm
存储高度 11.5 in 291 mm
总宽度 12.8 in 326 mm
重量 152.1 lb 69 kg
旋转 117 度 117 度
斗齿/叉齿数量 8/2 8/2
叉齿间距 9.2 in 233 mm
叉齿厚度 0.6 in 16 mm
含叉齿
机器类别 3 吨小型挖掘机 3 吨小型挖掘机
接口类型 销接式 销接式

了解 326 mm(13in)8 斗齿/2 叉齿 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图