| 动臂安装重量 | 16493 lb 7480 kg |
| 长度 | 170 in 4325 mm |
| 高度 | 74 in 1890 mm |
| 宽度 | 30 in 760 mm |
| 固定式夹钳宽度 | 24 in 602 mm |
| 夹钳宽度 - 移动 | 7 in 168 mm |
| 夹钳开口 | 35.8 in 910 mm |
| 夹钳深度 | 35 in 900 mm |
| 齿喉力 | 1320 ton-f 11746 kN |
| 齿顶力 | 534 ton-f 4754 kN |
| 齿尖力 | 282 ton-f 2513 kN |
| 切割回路 - 最大安全压力 | 5075 psi 35000 kPa |
| 切割回路 - 最大流量 | 185 gpm 700 L/min |
性能概览
产品技术规格适用产品 S2090
了解 S2090 与常用比较产品相比如何。
液压剪
S2090
已选
- 动臂安装重量
- 16493 lb
- 7480 kg
- 长度
- 170 in
- 4325 mm
- 高度
- 74 in
- 1890 mm
液压剪
S3090
- 动臂安装重量
- 19889 lb
- 9020 kg
- 斗杆安装重量
- 19316 lb
- 8760 kg
- 长度
- 211 in
- 5370 mm
液压剪
S2070
- 动臂安装重量
- 12822 lb
- 5815 kg
- 长度
- 153 ft
- 3875 m
- 高度
- 70 in
- 1770 mm