工作室拍摄

工业抓斗耙 1829 mm(72 in)弯曲叉齿

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
72 in
1829 mm
高度
34.3 in
872 mm
重量
1106.3 lb
501.8 kg

概述

设计用于轻松处理在拆除、工业、建筑、回收、风暴碎屑清理、园林施工和其他苛刻的应用中遇到的各种大块、不规则形状的物体。

产品技术规格适用产品 1829 mm(72 in)弯曲叉齿

宽度 72 in 1829 mm
高度 34.3 in 872 mm
重量 1106.3 lb 501.8 kg
最大抓斗开度 42.9 in 1089 mm
最小抓斗开度 15.5 in 393 mm
长度 41.3 in 1048 mm
最佳液压流量 42-86 L/min(11-23 gpm) 42-86 L/min(11-23 gpm)
最佳液压压力 145-235 bar(2100-3400 psi) 145-235 bar(2100-3400 psi)
齿数量 9 9
所需液压系统 标准流量 标准流量

了解 1829 mm(72 in)弯曲叉齿 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图