运料臂

运料臂 4137 mm(163")运料臂,Fusion

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定负载
19000 lb
8616 kg
缩回长度
109 in
2760 mm
伸展长度
163 in
4137 mm

概述

4137 mm(163")运料臂,Fusion

产品技术规格适用产品 4137 mm(163")运料臂,Fusion

最大额定负载 19000 lb 8616 kg
缩回长度 109 in 2760 mm
伸展长度 163 in 4137 mm
调整次数 4 4
两次调整之间的长度 31 in 800 mm
重量 1071 lb 487 kg

了解 4137 mm(163")运料臂,Fusion 与常用比较产品相比如何。

媒体库

运料臂

照片

照片

运料臂
照片
照片