机器类别 | 7-9 吨小型挖掘机 7-9 吨小型挖掘机 |
夹钳开口 | 69.5 in 1765 mm |
重量 | 815.7 lb 370 kg |
总宽度 | 28.9 in 735 mm |
上夹钳宽度 | 17.1 in 435 mm |
耐磨板厚度 | 0.3 in 8 mm |
调整次数 | 3 3 |
两次调整之间的长度 | 7.6 in 192 mm |
接口类型 | 销接式 销接式 |
内覆层厚度 | 0.3 in 8 mm |
外覆层厚度 | 0.3 in 8 mm |
上夹钳叉齿计数 | 2 2 |
下夹钳叉齿计数 | 3 3 |