6.8m3 (8.9 yds3),适用于 R1700 和 R1700 XE

螺栓安装铲斗 6.8m3 (8.9 yds3),适用于 R1700 和 R1700 XE

6.8m3 (8.9 yds3) for R1700 and R1700 XE

请求报价 查找代理商

主要技术规格

铲斗总成零件号
561-1775
561-1775
机器型号
R1700 和 R1700 XE
R1700 和 R1700 XE
铲斗护齿 (GET) 系统
模块化焊接式、螺栓固定式半箭头、Durilock
模块化焊接式、螺栓固定式半箭头、Durilock

概述

适用于竖井矿场的螺栓安装便捷性

Cat® 螺栓安装铲斗专为节省与井下采矿的运输、装配和返工程序相关的时间和成本而设计,是降低维修成本、减少机器停机时间并提高机器生产率的出色解决方案。

优点

操作安全性

Cat 螺栓安装铲斗不需要由技术娴熟的保养操作员在井下进行焊接,可降低安全风险并缩短维修时间。

更高的耐用性

铲斗的材质、设计和装配专为要求严苛的
井下环境及需要搬运的磨蚀性物料
而打造。

模块化优势

铲斗采用模块化设计,可加快组装速度。

产品技术规格适用产品 6.8m3 (8.9 yds3),适用于 R1700 和 R1700 XE

铲斗总成零件号 561-1775 561-1775
机器型号 R1700 和 R1700 XE R1700 和 R1700 XE
铲斗护齿 (GET) 系统 模块化焊接式、螺栓固定式半箭头、Durilock 模块化焊接式、螺栓固定式半箭头、Durilock
铲斗容量 8.9 yd³ 6.8 m³
重量 - 基础铲斗 9370 lb 4250 kg
宽度 - 基础铲斗 121.9 in 3096 mm
高度 - 基础铲斗 73.2 in 1860 mm
深度 - 基础铲斗 63 in 1600 mm
重量 - 配备 MWO GET 的铲斗 13591 lb 6165 kg
宽度 - 配备 MWO GET 的铲斗 121.9 in 3096 mm
高度 - 配备 MWO GET 的铲斗 77.5 in 1969 mm
深度 - 配备 MWO GET 的铲斗 105.2 in 2673 mm
重量 - 配备 BOHA GET 的铲斗 13900 lb 6305 kg
宽度 - 配备 BOHA GET 的铲斗 121.9 in 3096 mm
高度 - 配备 BOHA GET 的铲斗 76.9 in 1952 mm
深度 - 配备 BOHA GET 的铲斗 103.5 in 2630 mm
重量 - 配备 Durilock D50S GET 的铲斗 14010 lb 6355 kg
宽度 - 配备 Durilock D50S GET 的铲斗 121.9 in 3096 mm
高度 - 配备 Durilock D50S GET 的铲斗 76.3 in 1938 mm
深度 - 配备 Durilock D50S GET 的铲斗 105 in 2668 mm

了解 6.8m3 (8.9 yds3),适用于 R1700 和 R1700 XE 与常用比较产品相比如何。

媒体库

配备 BOHA 的 BTB

BTB 图片

配备 D50S 的 BTB

配备 BOHA 的 BTB
BTB 图片
配备 D50S 的 BTB