1400 mm(55 in),销接式

沟渠清理铲斗 1400 mm(55 in),销接式

请求报价 立即购买

主要技术规格

宽度
55.1 in
1400 mm
容量
9.2 ft³
260 l
重量
304.2 lb
138 kg

概述

提供最佳的挖渠、斜面切割、地面平整和修整作业能力。

产品技术规格适用产品 1400 mm(55 in),销接式

宽度 55.1 in 1400 mm
容量 9.2 ft³ 260 l
重量 304.2 lb 138 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 25.5 in 647 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 1400 mm(55 in),销接式 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图