275 XE
全新

小型履帶裝載機 275 XE

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

總功率 - SAE J1995
122 HP
91 kW
額定工作容量 - 35% 傾翻負載
2823 lb
1280 kg
工作重量
12705 lb
5763 kg

總覽

更大的功率。更優性能。更舒適。

Cat® 275 XE 小型履帶裝載機採用垂直起重設計,可提供更長的伸出距離和更高的起重高度,讓卡車裝載更加快速、輕鬆。其標準平衡樑 (E-bar) 底盤系統和二段變速行駛提供絕佳的牽引力、浮力、穩定性和速度,能在各種應用與地面條件中工作。

優勢

+22% 更高的最大馬力

高於 299D3 XE

更高的起重高度

與更大的起重及傾斜掘起力

更大的駕駛室

採用重新設計的配置,駕駛室空間更大,進出更輕鬆

產品規格 275 XE

總功率 - SAE J1995 122 HP 91 kW
缸徑 4.7 in 120 mm
排量 221 in² 3.6 l
淨功率 - ISO 9249 120 HP 89 kW
淨功率 - SAE 1349 82 HP 111 kW
於 1,360 rpm、SAE J1995 時的尖峰扭矩 370 lb/ft 501 N·m
尖峰扭矩 - 1,500 rpm - SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
行程 3.9 in 98 mm
引擎型號 Cat® C3.6 TA (渦輪增壓後冷式) Cat® C3.6 TA (渦輪增壓後冷式)
液壓流量 - XE - 最大裝載機液壓壓力 4496 psi 31000 kPa
液壓流量 - 高流量 - 裝載機液壓流量 34 gal/min 129 l/min
液壓流量 - XE - 最大裝載機液壓流量* 40 gal/min 150 l/min
液壓流量 - 高流量 - 裝載機液壓壓力 3500 psi 24130 kPa
液壓流量 - XE -:液壓功率 (計算值) 103.9 HP 77.5 kW
液壓流量 - 高流量 XPS - 液壓功率 (計算值) 80.7 HP 60.2 kW
液壓流量 - 高流量 XPS - 最大裝載機液壓流量 23 gal/min 86 l/min
液壓流量 - 高流量 XPS - 最大裝載機液壓壓力 4061 psi 2800 kPa
液壓流量 - 標準 - 液壓功率 (計算值) 46.4 HP 34.6 kW
液壓流量 - 標準 - 裝載機液壓流量 23 gal/min 86 l/min
液壓流量 - 標準 - 裝載機液壓壓力 3500 psi 24130 kPa
工作重量 12705 lb 5763 kg
新增配重到工作重量 428 lb 194 kg
新增配重到工作重量 - ROC (35%) 279 lb 126 kg
新增配重到工作重量 - 傾翻負載 796 lb 361 kg
新增密閉式駕駛室到工作重量 218 lb 99 kg
新增密閉式駕駛室到工作重量 - ROC (35%) 105 lb 48 kg
新增密閉式駕駛室到工作重量 - 傾翻負載 214 lb 136 kg
附註 * 工作重量、操作技術規格及尺寸均以下列配置為基準:75 kg (165 lb) 駕駛員、所有油液、二段速 (可變)、2036 mm (80 ") 低型鏟斗、400 mm (15.7 ") 履帶、三凸緣前惰輪/單凸緣後惰輪、XE (H6) 含後方輔助液壓系統分部、玻璃門封閉式駕駛室、側窗、加熱器、空氣車臺懸吊座椅、先進顯示器、1000 CCA 電池、無選配配重和手動快速接頭 (除非另有註明)。 * 工作重量、操作技術規格及尺寸均以下列配置為基準:75 kg (165 lb) 駕駛員、所有油液、二段速 (可變)、2036 mm (80 ") 低型鏟斗、400 mm (15.7 ") 履帶、三凸緣前惰輪/單凸緣後惰輪、XE (H6) 含後方輔助液壓系統分部、玻璃門封閉式駕駛室、側窗、加熱器、空氣車臺懸吊座椅、先進顯示器、1000 CCA 電池、無選配配重和手動快速接頭 (除非另有註明)。
冷卻系統 4.6 gal (US) 17.5 l
引擎曲軸箱 2.4 gal (US) 9 l
燃油箱 36.9 gal (US) 136.1 l
液壓系統 10.8 gal (US) 41 l
液壓油箱 6.9 gal (US) 26 l
柴油排氣油液 (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 油箱 2.9 gal (US) 11 l
額定工作容量 - 35% 傾翻負載 2823 lb 1280 kg
掘起力 - 起重汽缸 6422 lb 2913 kg
掘起力 - 傾斜油缸 9963 lb 4519 kg
接地面積 - 採用 450 mm/17.7" 履帶 2808 in² 1.81 m²
接地壓力 - 採用 450 mm/17.7" 履帶 4.5 psi 31.3 kPa
額定工作容量 - 50% 傾翻負載 4033 lb 1829 kg
含選配配重時的額定工作容量 2996 lb 1359 kg
傾翻負載 12015 lb 5450 kg
鏟斗銷高度 - 搬運位置 8.1 in 205 mm
鏟斗銷高度 - 最大起重 134.4 in 3415 mm
鏟斗銷伸出距離 - 最大起重 16.3 in 415 mm
最大舉升與卸料時的間隙 106.1 in 2694 mm
遠離角度 29.5° 29.5°
離地間隙 11 in 280 mm
駕駛室頂部高度 87.8 in 2230 mm
長度 - 接地履帶 72.3 in 1836 mm
長度 - 含鏟斗接地 152.8 in 3880 mm
長度 - 不含鏟斗 128 in 3250 mm
最大總高度 165.1 in 4193 mm
最大伸出距離 - 動臂與地面平行 46.1 in 1171 mm
總長度 - 履帶 92.2 in 2341 mm
擋架後翻角 - 最大高度 86.7° 86.7°
最大起重/卸料時的伸出距離 32 in 814 mm
退行角度 27.3° 27.3°
中心迴轉半徑 - 鏟斗 (固定架固定) 91.3 in 2320 mm
從中間至接頭的迴轉半徑 60.3 in 1531 mm
從中間至機器後方的迴轉半徑 76 in 1931 mm
車輛寬度 (450 mm/17.7" 履帶) 77.8 in 1976 mm
最大卸料角度 44.7° 44.7°
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS Level II ISO 3449:2005 Level II (選配) ISO 3449:2005 Level II (選配)
行駛速度 - 前進或倒退 - 一速 5.2 mile/h 8.4 km/h
行駛速度 - 前進或倒退 - 雙速 7.8 mile/h 12.5 km/h
車輛寬度 (400 mm/15.7" 履帶) 75.8 in 1926 mm

275 XE 標準設備

標準設備

  • 快速接頭:手動或液壓
  • 高能見度座椅安全帶:50 mm (2")、75 mm (3") 或三點式腰帶/肩帶
  • 含鋼橡膠履帶 – 450 mm (17.7") 條形胎面、450 mm (17.7") 塊狀胎面
  • 雙凸緣前惰輪/單凸緣後惰輪或三凸緣前/後惰輪

性能套件

  • 性能套件 HP1:標準流量液壓裝置
  • 性能套件 HP3:高流量 XPS 液壓裝置

舒適套件

  • 開放式頂棚:杯架、手機收納袋、可選式乙烯基材質座椅 (機械懸吊、高椅背/加熱式/空氣懸掛式座椅)
  • 密閉式駕駛室配有暖氣與空調系統:側車窗、杯架、手機收納袋、可選式座椅 (機械懸吊、高椅背/加熱式空氣懸掛式座椅、高椅背/通風加熱式空氣懸掛式座椅) 和車門選項 (玻璃或聚碳酸酯)

技術套件

  • T2 – 標準顯示器、標準操縱桿、傳統鑰匙起動開關和後視攝影機。
  • T4 – 先進觸控螢幕監控器、先進操縱桿、按鈕起動、X 型手機固定架和後視攝影機。
  • T5 – T4 + 2 個額外側視攝影機

收音機

  • 無收音機 – 適用於開放式頂棚機器和 Bluetooth® 技術未認證的國家/地區
  • 整合式 AM/FM 收音機,含藍牙技術。包括 USB 連接埠、3.5 mm (0.13") AUX 輸入和 BT 麥克風。僅適用於密閉式駕駛室。可用性因國家/地區而異。
  • 整合式 DAB+/AM/FM 收音機,含藍牙技術。包括 USB 連接埠、3.5 mm (0.13") AUX 輸入和 BT 麥克風。僅適用於密閉式駕駛室。可用性因國家/地區而異。

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ 基本系列 PL243
  • Product Link Elite 系列 PLE643

冷卻風扇

  • 隨需變速液壓冷卻風扇
  • 隨需變速液壓冷卻風扇,含自動和手動排氣反向操作

護板和密封件套件

  • HD0 – 基本護板和密封件 (引擎進氣口防雨蓋、駕駛室前方至機架的密封件以及液壓油加注口門板)
  • HD1 – 中階護板和密封件† (HD0 + 駕駛室至機架側密封、上鎖式燃油加油口門板、傾斜油缸護板和驅動系統底部護板。) †部分設備因地區而異。
  • HD2 – 最全方位的護板與密封件† (HD1 + 渦輪護罩、排氣管隔熱帶、DPF 隔熱帶、快速切斷裝置護罩、完全封閉式驅動系統護板、階梯下方液壓管路護蓋、引擎進氣口預清器。)

電力

  • 作業機具電線束
  • 重載型蓄電池
  • 蓄電池斷路開關,含鎖定功能
  • 12 伏特電力系統
  • 85 安培交流發電機
  • LED 工作燈
  • 自動倒車燈
  • 開關背光
  • 室內 LED 頂燈
  • 倒車警報器
  • 信號燈電源插座
  • 外部照明燈
  • 駐車煞車釋放時,自動工作燈通知會閃爍

駕駛員環境

  • 全彩 LCD 監控器:潛移速度控制、驅動回應調整、機具回應調整、驅動功率優先順序調整、語言選擇 (× 32)、多駕駛員防盜保全系統、保養排程和提醒、事件和診斷代碼監控、日期/時間/單位/亮度設定,以及與智慧附件搭配使用的智慧技術。
  • 駕駛員警告系統指示器:空氣濾清器限制、交流發電機輸出、座椅扶手升起/駕駛員離開座椅、引擎冷卻液溫度、引擎油壓、預熱塞啟用、液壓供應濾清器限制、液壓機油溫度、駐車煞車接合、引擎廢氣排放系統 (如適用)
  • 儀表:燃油液位、工時表、液壓溫度、工時表、蓄電池電壓、轉速計
  • 外型符合人體工學的折入式座椅扶手
  • 控制連鎖系統,當駕駛員離開座椅或座椅扶手升起時:液壓系統停用、靜液壓變速箱停用、駐車
  • 煞車接合
  • 上傾式 ROPS 駕駛室
  • FOPS I 級
  • 天窗和後車窗
  • 踏墊
  • 頂棚內襯
  • 車內後視鏡
  • 喇叭
  • 電子式手動 (刻度盤) 油門
  • 座椅安裝式操縱桿控制器
  • 手機收納袋
  • 置杯架
  • 12 伏特電源插座
  • 腳踏板油門

液壓系統

  • 可選式控制模式 – ISO 或 H
  • 電子/液壓機具控制器
  • 電子/液壓靜液壓變速箱控制器
  • 速度感測器護板
  • 重載型平頂快速切斷裝置,含整合式壓力釋放操縱桿
  • 液壓油液位目視儀表

動力傳動系統

  • Cat C2.8T 渦輪增壓後冷式柴油引擎,符合 Tier 4 Final 和 Stage V 排放標準:• 預熱塞起動輔助裝置• 液冷式直接噴射
  • 長效防凍劑 (–37°C、–34°F)
  • 徑向密封雙濾芯空氣濾清器
  • 液壓機油定期機油取樣 (S·O·SSM) 閥
  • 冷卻液生態排放口
  • 散熱器冷卻液液位目視儀表
  • 散熱器膨脹箱
  • 芯體式液壓供應濾清器
  • 芯體式液壓回流濾清器
  • 圓筒型引擎機油濾清器
  • 圓筒型油水分離器濾清器
  • 散熱器/液壓機油
  • 冷卻器 (並排式)
  • 彈簧致動、液壓釋放的駐車煞車
  • 靜液壓變速箱
  • 可上鎖的油箱蓋
  • 液壓需求冷卻風扇
  • 自動引擎怠速

底盤系統

  • 扭力懸吊 (4 個獨立扭力軸)
  • 二段變速行駛
  • 履帶架整合式繫緊裝置 (4)

機架

  • 機器繫緊點 (9)
  • 機器機架清理用的可拆式面板
  • 起重臂支承
  • 鋼製焊接前後保險桿
  • 機器右側燃油加油口

其他

  • 連續流量輔助液壓裝置
  • 行動網路 Product Link 遙測裝置
  • 鋼製引擎門,含可換式百葉窗
  • 引擎門 – 上鎖式
  • 作業機具附件接頭
  • Cat ToughGuard™ 軟管

275 XE 選配設備

選配設備

  • 外部配重
  • LED 信號燈
  • 引擎缸體加熱器 – 120V
  • 冷天操作機油液壓裝置
  • 四點式機器吊耳
  • 特殊訂製油漆
  • 速度感測行駛控制
  • 藍牙鑰匙安全系統
  • 附件軟管導板
  • 腐蝕抑制劑塗層

了解 275 XE 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

Cat® 275 XE 小型履帶裝載機

Cat® 275 XE 小型履帶裝載機

Cat® 275 XE 小型履帶裝載機

Cat® 275 XE 小型履帶裝載機

Cat® 275 XE 小型履帶裝載機

Cat® 275 XE 小型履帶裝載機
Cat® 275 XE 小型履帶裝載機
Cat® 275 XE 小型履帶裝載機
Cat® 275 XE 小型履帶裝載機
Cat® 275 XE 小型履帶裝載機