引擎
引擎型號 | Cat® C13 Cat® C13 |
總功率 (SAE J1995:2014) | 375 HP 280 kW |
淨功率 - SAE J1349:2011 | 367 HP 274 kW |
缸徑 | 5.1 in 130 mm |
行程 | 6.2 in 157 mm |
排量 | 762.8 in³ 12.5 l |
淨功率 - ISO 14396 | 370 HP 276 kW |
尖峰引擎扭矩速度 | 1200 r/min 1200 r/min |
總尖峰引擎扭矩 (SAE J1995) | 1579 lb/ft 2141 N·m |
淨尖峰引擎扭矩 (SAE J1349) | 1554 ft·lbf 2107 N·m |
低於其下者無須引擎減額 | 12500 ft 3810 m |
引擎型號 - 美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage IV | Cat® C13 Cat® C13 |