攝影棚拍攝

SW480,250 mm (10")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

最大切割深度
31.5 in
800 mm
輪鋸寬度
9.8 in
250 mm
重量
3196.7 lb
1450 kg

總覽

是瀝青修補切割、道路伸縮縫切割和公用設施挖溝的理想工具。

產品規格 SW480,250 mm (10")

最大切割深度 31.5 in 800 mm
輪鋸寬度 9.8 in 250 mm
重量 3196.7 lb 1450 kg
總寬度 65.2 in 1655 mm
總高度 73.2 in 1860 mm
長度 102.4 in 2600 mm
所需的液壓系統分部 高流量 XHP/XE 高流量 XHP/XE
最佳液壓流量 136-150 L/min (36-40 gpm) 136-150 L/min (36-40 gpm)
最佳液壓壓力 250-280 bar (3630-4000 psi) 250-280 bar (3630-4000 psi)
馬達排量 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
於最大壓力下的輪扭矩 5538.4 lb/ft 7509 N·m
最大流量時的輪鋸速度 89 RPM 89 RPM
最大流量時的鑽頭速度 1456.7 ft/min 444 m/min
圓錐形鑽頭 - 每個輪鋸 72 72
標準鑽頭型 水泥 水泥
可選的鑽頭型 廣用型 廣用型
側移行程 21.7 in 550 mm
溝渠清潔裝置
驅動方法 直接驅動 直接驅動
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 SW480,250 mm (10") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

360 View