轉子寬度 | 90 in 2286 mm |
總寬度 | 99 in 2515 mm |
最大角度 - 右或左 | 20 度 20 度 |
最大角度下的耙鬆寬度 | 85 in 2159 mm |
總長度 | 72.4 in 1840 mm |
總高度 | 37.5 in 953 mm |
重量 | 1336 lb 606 kg |
所需的液壓系統分部 | 14 銷通電標準流量 14 銷通電標準流量 |
最佳液壓流量 | 49-87 l/min (13-23 gpm) 49-87 l/min (13-23 gpm) |
最佳液壓壓力 | 170-241 bar (2,500-3,500 psi) 170-241 bar (2,500-3,500 psi) |