總寬度 | 25.4 in 646 mm |
最大額定負載 | 4618.7 lb 2095 kg |
水平範圍上限 | 155.2 in 3941 mm |
重量 | 899.5 lb 408 kg |
總高度 | 32.6 in 829.3 mm |
延長長度 | 155.2 in 3941 mm |
收回長度 | 79 in 2007 mm |
調整數 | 3 3 |
調整之間的長度 | 38.1 in 967 mm |
介面類型 | Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭 |
總寬度 | 25.4 in 646 mm |
最大額定負載 | 4618.7 lb 2095 kg |
水平範圍上限 | 155.2 in 3941 mm |
重量 | 899.5 lb 408 kg |
總高度 | 32.6 in 829.3 mm |
延長長度 | 155.2 in 3941 mm |
收回長度 | 79 in 2007 mm |
調整數 | 3 3 |
調整之間的長度 | 38.1 in 967 mm |
介面類型 | Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭 |