730

三轴铰接式卡车 730

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C13
Cat® C13
额定有效负载
31 吨(US)
28 t
堆装(SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

概述

高产、高效

Cat® 730 具有世界一流的驾驶室设计,根据全球操作员反馈进行了重新设计,以提高舒适度和操作便利性。增强功能包括全新控制、变速箱保护功能、提升辅助系统、先进的自动牵引力控制系统、稳定辅助机器滚翻警告系统以及省油的 ECO 模式。

优点

多达 50% 的操作员输入减幅

独特的组合式提升装置和变速箱操纵杆简化了操作流程,降低了对操作员经验水平的要求

操作环境更舒适

驾驶室更安静、更宽敞,可提供更宽阔的视野,有助于操作员全天保持更高效的工作

安全性无与伦比

安全功能提供更安全的驾驶室和车身滚翻预防措施以及更安全的驾驶室入口 - 让驾驶员可以更安心

产品技术规格适用产品 730

发动机型号 Cat® C13 Cat® C13
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 6.2 in 157 mm
排量 762.8 in³ 12.5 l
注(1) 功率的额定值是在额定转速为 1800 rpm 时在规定的标准条件下进行测试取得的。 功率的额定值是在额定转速为 1800 rpm 时在规定的标准条件下进行测试取得的。
注(2) 标称净功率是指发动机配备了交流发电机、空气滤清器、消音器和风扇(以最低转速运行)时飞轮处的功率。 标称净功率是指发动机配备了交流发电机、空气滤清器、消音器和风扇(以最低转速运行)时飞轮处的功率。
排放 730 符合 Tier 2/Stage II 或 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准。 730 符合 Tier 2/Stage II 或 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准。
注(3) 根据 SAE 参考条件,当风扇达到最大转速时,净功率为 254 kW(341 hp)。 根据 SAE 参考条件,当风扇达到最大转速时,净功率为 254 kW(341 hp)。
发动机扭矩峰值转速 1200 r/min 1200 r/min
发动机保持额定功率的最大海拔高度 12500 ft 3810 m
发动机扭矩总峰值(SAE J1995) 1579 ft·lbf 2141 N·m
发动机扭矩净峰值(SAE J1349) 1564 ft·lbf 2120 N·m
净功率 - ISO 14396 370 hp 276 kW
总功率 - SAE J1995 375 hp 280 kW
净功率 - SAE J1349 367 hp 274 kW
发动机型号 - 美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 或美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 Cat C13 Cat C13
额定有效负载 31 吨(US) 28 t
堆装(SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
平装 17.4 yd³ 13.3 m³
后挡板堆装 SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
后挡板平装 18.2 yd³ 13.9 m³
前进 - 1 档 5 mile/h 8 km/h
前进 - 2 档 9 mile/h 15 km/h
前进 - 3 档 14 mile/h 22 km/h
前进 - 4 档 21 mile/h 34 km/h
前进 - 5 档 29 mile/h 47 km/h
前进 - 6 档 34 mile/h 55 km/h
后退 - 1 档 6 mile/h 9 km/h
驾驶室内部 72 dB(A) 72 dB(A)
注释(1) 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装和保养并且门窗都关闭的前提下,根据 ANSI/SAE J1166 OCT 98 规定的工作周期程序测得的操作员噪声暴露级(等效声压级别)为 72 dB(A)。 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装和保养并且门窗都关闭的前提下,根据 ANSI/SAE J1166 OCT 98 规定的工作周期程序测得的操作员噪声暴露级(等效声压级别)为 72 dB(A)。
注释(2) 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
后轴 – 额定负载 27249 lb 12360 kg
后轴 - 空载 9744 lb 4420 kg
总计 - 额定负载 61729 lb 28000 kg
后轴 - 满载 36994 lb 16780 kg
中轴 - 满载 37479 lb 17000 kg
总计 - 满载 113538 lb 51500 kg
中轴 - 额定负载 27249 lb 12360 kg
前轴 - 满载 39066 lb 17720 kg
前轴 - 空载 31835 lb 14400 kg
总计 - 空载 51809 lb 23500 kg
中轴 - 空载 10229 lb 4640 kg
前轴 - 额定负载 7231 lb 3280 kg
燃油箱 108.8 gal(US) 412 l
冷却系统 21.9 gal(US) 83 l
液压系统 29.1 gal(US) 110 l
变速箱 12.4 gal(US) 47 l
发动机曲轴箱 10 gal(US) 38 l
终传动/差速器 33 gal(US) 125 l
输出分动箱 6.3 gal(US) 24 l
提升时间 12 s 12 s
下降时间 8 s 8 s
锁定至锁定 转速在 60 rpm 时为 4.75 秒 转速在 60 rpm 时为 4.75 秒
制动器 ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
驾驶室 - FOPS ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005
驾驶室 - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
转向 ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
类型 高强度 HB450 布氏耐磨钢 高强度 HB450 布氏耐磨钢
转弯尺寸 — 间隙半径 318 in 8075 mm
转弯尺寸 — 内半径 153 in 3879 mm
转弯尺寸 — SAE 转弯半径 294 in 7470 mm
转弯尺寸 — 转向角度 — 左/右 45° 45°
转弯尺寸 — 通道宽度 210 in 5332 mm
这些尺寸适用于配备 23.5R25 轮胎的机器。 这些尺寸适用于配备 23.5R25 轮胎的机器。
侧板 0.43 in 11 mm
底板 0.51 in 13 mm
前板 0.28 in 7 mm
轮式装载机:972M/972M XE - 满载斗数 3–4 3–4
注释 最佳的系统搭配可大大提高作业效率。730 是 Cat 349F 和 336F 液压挖掘机以及 Cat 972M、966M、962M 和 950M 轮式装载机的绝佳匹配卡车。采用匹配的装载和运输工具可提高产量,并降低搬运单位体积物料的系统成本。 最佳的系统搭配可大大提高作业效率。730 是 Cat 349F 和 336F 液压挖掘机以及 Cat 972M、966M、962M 和 950M 轮式装载机的绝佳匹配卡车。采用匹配的装载和运输工具可提高产量,并降低搬运单位体积物料的系统成本。
轮式装载机:966M/966M XE - 满载斗数 4 4
轮式装载机:962M - 满载斗数 4–5 4–5
液压挖掘机:349F/349F XE - 满载斗数 4–5 4–5
液压挖掘机:336F/336F XE - 满载斗数 5–6 5–6
轮式装载机:950M - 满载斗数 5 5

730 标配设备

操作员环境

  • 配备四速风扇的加热器及除霜器
  • 座椅:
    – 操作员:可全方位调整的空气悬浮座椅
    – 教练:配有腰部安全带的带衬垫座椅
  • 组合式档位选择和举升控制杆
  • 后视镜:广角后视镜,改善了视野
  • 储物区:
    – 杯架
    – 水瓶安放座
    – 座椅下方储物区
    – 门上储存袋
    – 操作员座椅背后储物区
    – 衣帽钩
  • 机器运行监控系统包括:
    – 行动灯
    – 发动机机油压力
    – 主转向系统
    – 左、右转向信号
    – 远光灯
    – 冷却液温度
    – 转速计
    – 停车制动器
    – 燃油油位
    – 变速箱油温
    – 制动系统
    – 变速箱保持
    – 举升控制
    – 液压系统
    – 充电系统
    – 减速器
    – 变速箱故障
    – 牵引力控制系统
    – 检查发动机灯
  • 液晶显示屏(LCD):
    – 报警指示灯
    – 选择的档位和方向
    – 速度或自动换档
    – 查看操作和保养手册(OMM)
    – 主转向故障警告
    – 座椅安全带警告
    – 辅助转向故障警告
    – 机器安全系统(MSS)
    – 辅助转向能源接合
    – 时计
    – 减速器激活
  • 双速间歇式挡风玻璃雨刷器和清洗器(前)
  • 倾斜伸缩式方向盘
  • 内置后视摄像头视频馈送线路的触摸显示屏
  • 辅助转向 – 电子液压
  • 遮阳板
  • 双侧有色车窗
  • 回缩安全带:操作员座椅和第二个座椅
  • 可调节通风口
  • 双速挡风玻璃雨刷器和清洗器(后)
  • 使用 R134A 制冷剂的空调
  • 玻璃车窗:
    – 层压有色前玻璃车窗
    – 钢化有色侧面和后部玻璃车窗

CAT 技术

  • 带有稳定辅助装置的 Cat Detect
  • Product Link

电气系统和照明装置

  • 免维护蓄电池(两个)
  • 喇叭
  • 照明系统:
    – 驾驶室内灯
    – 两个车头灯
    – 两个示宽灯
    – 两个倒车灯
    – 工作灯
    – 两个停车/尾灯
    – 前后方向指示灯
  • 电气系统:24 伏,10A,24 伏至 12 伏变压器
  • 远程起动插座(不包括电缆)
  • 主断路开关

动力传动系

  • Cat C13 发动机
  • 三轴六轮驱动
  • 减速器:发动机压缩制动器
  • 差速器:标配自动离合式桥间差速锁和轮间差速锁
  • 具有六个前进档和一个倒档的自动换档变速箱
  • 双回路油浸,封闭式制动器 – 所有车轮

安全

  • 倒车报警
  • 后视摄像头
  • ROPS/FOPS 驾驶室

护罩

  • 散热器
  • 曲轴箱
  • 后窗
  • 轮轴
  • 卸载车斗前防溢板,装配式车斗不可缺少的一部分

其他标准设备

  • 挡泥板:轮拱和车斗安装式,配备运输拴系杆
  • 六个 23.5R25 子午线轮胎
  • 防破坏保护装置:可上锁的护盖
  • S∙O∙SSM 采样阀
  • 隔音装置(仅在欧洲市场属于标准配置)

730 选装设备

选用设备

  • 燃油添加剂 – 防结蜡
  • 蓝牙无线电立体声系统
  • 车轮楔子
  • 六个 750/65R25 子午线轮胎
  • 快速加油
  • 排气加热式车斗
  • 剪叉式后挡板
  • 闪烁的 LED 信号灯
  • 车顶安装的高强度放电(HID,High Intensity Discharge)工作灯
  • 智讯系统 Elite:PLE631(卫星)、PLE641(蜂窝)。Product Link 为选装件。
  • Cat Production Measurement 有效负载监控系统
  • 净底盘(无车斗)长轴距
  • 红外玻璃 – 高温环境驾驶室
  • 加热型电动后视镜
  • 乙醚起动装置
  • 净底盘(无车斗)标准轴距
  • 自动润滑轴承的自动润滑装置
  • 四点式座椅安全带
  • 车斗衬板
  • 发动机缸体加热器
  • 寒冷天气起动附件
  • 遮光帘
  • 寒冷天气冷却液,–51°C(–60°F)
  • 空调式座椅
  • 隔音装置(仅在欧洲市场属于标准配置)
  • 机器安全系统(MSS,Machine Security System)

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 带稳定辅助装置的 Cat Detect

    带稳定辅助装置的 Cat Detect 能够在机器接近不安全角度时向操作员发出警告,使其更加了解作业期间的机器稳定性状况,最终确保机器安全,保障正常运行时间。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带稳定辅助装置的 Cat Detect 能够在机器接近不安全角度时向操作员发出警告,使其更加了解作业期间的机器稳定性状况,最终确保机器安全,保障正常运行时间。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术
  • 适用于铰接式卡车的 Cat Payload

    Cat® Production Measurement 可以提供实时有效负载称重,帮助操作员优化运输潜力并最大限度提高生产率。自动跟踪功能可以帮助现场经理监控物料搬运和效率指标,从而管理生产、提高效率并降低成本。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Production Measurement 可以提供实时有效负载称重,帮助操作员优化运输潜力并最大限度提高生产率。自动跟踪功能可以帮助现场经理监控物料搬运和效率指标,从而管理生产、提高效率并降低成本。

探索技术

了解 730 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

730 铰接式卡车

730 铰接式卡车

730 铰接式卡车

730 铰接式卡车

730 铰接式卡车

730 铰接式卡车
730 铰接式卡车
730 铰接式卡车
730 铰接式卡车
730 铰接式卡车

360 View
360 View