工作室拍摄
新建

拇指夹斗 475 mm(19 in)6 斗齿/2 叉齿

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

长度
48 in
1219 mm
存储高度
18.3 in
464 mm
总宽度
18.7 in
475 mm

概述

通用拇指夹斗具备液压功能,可实现最佳可互换性。

产品技术规格适用产品 475 mm(19 in)6 斗齿/2 叉齿

长度 48 in 1219 mm
存储高度 18.3 in 464 mm
总宽度 18.7 in 475 mm
重量 347.2 lb 157.5 kg
旋转 133 度 133 度
斗齿/叉齿数量 6/2 6/2
叉齿间距 10 in 254 mm
叉齿厚度 0.8 in 20 mm
含叉齿
机器类别 7-9 吨小型液压挖掘机 7-9 吨小型液压挖掘机
接口类型 销接式(销抓取器) 销接式(销抓取器)

了解 475 mm(19 in)6 斗齿/2 叉齿 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

前视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
前视图
后视图
仰视图
右视图