伸缩臂式装卸机铲斗

通用型铲斗 1 m3(1.3 yd3)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

额定铲斗容量
1.3 yd³
1 m³
宽度
95 in
2418 mm
铲斗重量
1007 lb
457 kg

概述

1 m3(1.3 yd3)通用型铲斗

产品技术规格适用产品 1 m3(1.3 yd3)

额定铲斗容量 1.3 yd³ 1 m³
宽度 95 in 2418 mm
铲斗重量 1007 lb 457 kg

了解 1 m3(1.3 yd3) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

伸缩臂式装卸机铲斗

伸缩臂式装卸机铲斗