工作室拍摄

铲斗 - 反铲挖掘机前部 0.96 m3(1.3 yd3),单倾斜销接式

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
89.1 in
2262 mm
高度
33.2 in
843 mm
重量
965 lb
437.7 kg

概述

负载、装运、卸载和执行一般清理工作。

产品技术规格适用产品 0.96 m3(1.3 yd3),单倾斜销接式

宽度 89.1 in 2262 mm
高度 33.2 in 843 mm
重量 965 lb 437.7 kg
长度 38 in 965 mm
容量 1.3 yd³ 0.96 m³
底刃厚度 0.8 in 20 mm
接口类型 销接式 销接式

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图