Caterpillar 是采用中速发电机组技术的高效电站的领先开发商,在世界各地的装机容量超过了 4500 MW。我们可以实现 2 到 200 MW 以上的电站输出能力,并可以使用多种燃料选项。
Cat® 中速往复式发电机组电站能够:
Cat 中速发电机组产品可以使用下列燃料:
请访问 www.catpowerplants.com 了解有关采用中速发电机组技术的 Caterpillar 电站的更多信息。
Caterpillar 提供由 4 ~ 5 MW 模块构成的中速天然气发电装置,并带有热电联供选择。Cat 模块化发电装置能够快速交付,建造时间仅需 12 天。
Cat 柴油发电机组的额定功率为 6 至 5720 ekW(7.5 至 7150 kVA),可作为备用或主用电源,效率高,油耗低,且符合排放标准。我们的商用和工业发电机组既可应对紧急任务,也可满足持续电力需求。
了解详情Cat 工业和商用燃气发电机组的额定功率为 100 至 4500 ekW(100 至 4500 kVA),使用天然气和多种其他气体燃料运行,包括沼气、填埋气、煤气和丙烷。
了解详情稳定可靠的电力是确保让您顺利开展业务的命脉。凭借移动式发电机,您的电力永远不会中断。将装置连接到您的建筑物。可在偏远地区使用的发电机。并联连接多个装置。我们的天然气和柴油移动式发电机设计为便于运输和快速安装
了解详情