机场在维系世界各地的人们、企业和社区之间的联系方面发挥着重要作用。在世界各地的机场,每分钟有 200 多架飞机起飞和降落,每天 24 小时不停歇,而且随着全球互联互通和商业的不断发展,这一数字将呈指数级增长。维持客机、货物和乘客安全可靠地流动,这需要可靠且持续的优质电力。
通过 Cat® (卡特)电力提供的一系列可靠的电力解决方案,让您和您的客户保持互联互通!
无论是为偏远社区的简易机场提供主要电力,还是为服务于快速工业化城市的支线机场的新航站楼提供后备电力,或者为世界各地大都市的多个机场进行电力升级,我们都了解您对客户、航空公司的承诺,以及对可靠电力的要求,从而可保证客机及其所运载的世界各地的乘客和货物的安全。
通过我们的全球代理商网络,我们为您的每一个工作环节提供支持,包括从设计和技术规格制定到安装和调试,以及电力解决方案的整个生命周期。全面的服务与维护协议让您安心无忧,因此您可以专注于更重要的工作——您的业务。
我们的 3512 柴油发电机组可产生至少 1500 kVA 50 Hz 的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组可提供低油耗系统。
了解详情我们的 175-16 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 2500 到 3100 kVA 的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组经过优化,可实现低油耗或低排放。
了解详情Cat 柴油发电机组的额定功率为 6 至 5720 ekW(7.5 至 7150 kVA),可作为备用或主用电源,效率高,油耗低,且符合排放标准。我们的商用和工业发电机组既可应对紧急任务,也可满足持续电力需求。
了解详情Cat 工业和商用燃气发电机组的额定功率为 100 至 4500 ekW(100 至 4500 kVA),使用天然气和多种其他气体燃料运行,包括沼气、填埋气、煤气和丙烷。
了解详情稳定可靠的电力是确保让您顺利开展业务的命脉。凭借移动式发电机,您的电力永远不会中断。将装置连接到您的建筑物。可在偏远地区使用的发电机。并联连接多个装置。我们的天然气和柴油移动式发电机设计为便于运输和快速安装
了解详情