Stüdyo Çekimi

Parçalayıcılar HM416

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
74.1 inç
1882 mm
Çalışma Genişliği
58.6 inç
1488 mm
Uzunluk
53.3 inç
1355 mm

Görüntüleme

Bitkileri ve çalıları kesmek ve parçalamak için tasarlanmış yüksek performanslı makineler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HM416

Toplam Genişlik 74.1 inç 1882 mm
Çalışma Genişliği 58.6 inç 1488 mm
Uzunluk 53.3 inç 1355 mm
Toplam Yükseklik 58.3 inç 1481 mm
Ağırlık 2960.8 lb 1343 kg
Tahrik Yöntemi Poli. Zincir Kayışı Poli. Zincir Kayışı
Motor Eksenel Piston Çift Hızlı Eksenel Piston Çift Hızlı
Gerekli Hidrolik XHP / XE XHP / XE
Optimum Hidrolik Akış 135-155 L/dak (36-41 gpm) 135-155 L/dak (36-41 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 200-350 bar (2.900-5.077 psi) 200-350 bar (2.900-5.077 psi)
Tambur Devri 1.900-2.200 DEV/dak 1.900-2.200 DEV/dak
Tambur başına Sabit Tırnaklar 34 34
Maksimum Kesme Çapı 7.9 inç 200 mm
Maksimum Kesme Derinliği 4.1 inç 105 mm

HM416 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® 259D Kompakt Paletli Yükleyici ve HM215C Parçalayıcı

Cat® Parçalayıcı İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 259D Kompakt Paletli Yükleyici ve HM215C Parçalayıcı
Cat® Parçalayıcı İş Başında

360 View