Stüdyo Çekimi

Sıkıştırma Tekerlekleri 305 mm (12 inç) 2 Ton, Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Sıkıştırma Genişliği
10.7 inç
271 mm
Tekerlek Sayısı
2
2
Makine Sınıfı
2 Tonluk Mini Ekskavatörler
2 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

Kanallar geri doldurulurken, Sıkıştırma Tekerleri, istenilen sıkıştırma seviyelerine daha düşük bir fiyat noktasında erişmek için bir seçenektir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 305 mm (12 inç) 2 Ton, Pimli

Sıkıştırma Genişliği 10.7 inç 271 mm
Tekerlek Sayısı 2 2
Makine Sınıfı 2 Tonluk Mini Ekskavatörler 2 Tonluk Mini Ekskavatörler
Pabuç Sayısı 16 16
Ağırlık 354.9 lb 161 kg
Toplam Uzunluk 28.5 inç 725 mm
Toplam Yükseklik 31 inç 787 mm
Toplam Genişlik 12.3 inç 313 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

305 mm (12 inç) 2 Ton, Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Sıkıştırma Tekeriyle ağır kil sıkıştırılıyor

Kanalın tabanını düzleştirmek için Cat® Sıkıştırma Tekerindeki geri doldurma plakası kullanılıyor

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Sıkıştırma Tekeriyle ağır kil sıkıştırılıyor
Kanalın tabanını düzleştirmek için Cat® Sıkıştırma Tekerindeki geri doldurma plakası kullanılıyor