Stüdyo Çekimi

Adaptörler 3 - 5 Tonluk Ekskavatör Sınıfı

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
246.9 lb
112 kg
Genişlik
44.3 inç
1125 mm
Toplam Uzunluk
18.2 inç
463 mm

Görüntüleme

Cat® Mikro Yükleyici arayüzlerine bağlanmak için ataşman adaptörleri.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3 - 5 Tonluk Ekskavatör Sınıfı

Ağırlık 246.9 lb 112 kg
Genişlik 44.3 inç 1125 mm
Toplam Uzunluk 18.2 inç 463 mm
Toplam Yükseklik 19.9 inç 505 mm
Pim Çapı 1.6 inç 40 mm
Ekskavatör Sınıfı 3 Ton - 5 Ton 3 Ton - 5 Ton
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Ataşman Değiştirici Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştiriciye Uygun Mikro Yükleyici Ataşman Değiştiriciye Uygun
Gerekli Hidrolik Hiçbiri Hiçbiri

3 - 5 Tonluk Ekskavatör Sınıfı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm