D8

Medelstora schaktare D8

Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C15
Cat C15
Effekt – netto
363 hp
271 K/W
Arbetsvikt
87083 lb
39500 kg

Översikt

ROBUST PRESTANDA

Cat® Next Generation D8 schaktmaskin levererar den välkända prestanda du kan förvänta dig, med den extra fördelen med nästa generations teknik. En helautomatisk 4-växlad växellåda gör det enkelt att få till en effektiv drift utan att behöva hantera växlingar. Det bredaste utbudet av tekniska funktioner i branschen samverkar sömlöst för att hjälpa dig att få ut det mesta av din utrustningsinvestering. Gemensamt gränssnitt och kontroller från D5 till D8 gör det enkelt att använda olika maskinstorlekar.

Fördelar

Mer arbete. Mindre ansträngning.

Gemensam hytt, reglage och gränssnitt med D5-D8 schaktmaskiner och standardhjälpmedel för enkel användning skapar en effektiv driftsmiljö.

Produktivitet med Cat-teknologi

Assistfunktioner minskar förarens inmatning, medan alternativ från fabriken som Cat Grade med 3D-hårdvara eller Remote Control Ready gör det enklare att implementera teknologier.

Förbättrad säkerhet och service

Håll din webbplats säker med en mängd olika kameraalternativ för din maskin och minska stilleståndstiden med 30 minuters borttagning av hytt och läs/skrivfjärrfelsökning.

Produktspecifikation för D8

Motormodell Cat C15 Cat C15
Effekt – netto 363 hp 271 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 363 hp 271 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 368 mhp 368 mhp
Versionsnummer 22A 22A
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014/Korea Tier 5/China terrängående steg IV U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014/Korea Tier 5/China terrängående steg IV
Obs! (1) Nettoeffekt vid 2 050 rpm. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Nettoeffekt vid 2 050 rpm. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel ** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. **Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel ** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. **Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Arbetsvikt 87083 lb 39500 kg
Drivlina Helautomatisk 4-växlad med vridmomentdelare med lock-up koppling (LUC) Helautomatisk 4-växlad med vridmomentdelare med lock-up koppling (LUC)
Bränsletank 165.6 gal (US) 627 l
DEF-tank 8.7 gal (US) 33 l
Arbetsvikt 87083 lb 39500 kg
Marktryck 13 psi 89.7 kPa
Bredd för standardplattor 24 tum 610 millimeter
Blad Semi-universell (SU) Semi-universell (SU)
Bladkapacitet 13.47 yd³ 10.3 m³
Arbetsvikt 83963 lb 38085 kg
Marktryck 7.9 psi 54.6 kPa
Bredd för standardplattor 38 tum 965 millimeter
Blad LGP semi-universell (SU) LGP semi-universell (SU)
Bladkapacitet 12.9 yd³ 9.9 m³
Arbetsvikt 87964 lb 39900 kg
Marktryck 12.1 psi 83.7 kPa
Bredd för standardplattor 26 tum 660 millimeter
Blad Semi-universell (SU) deponi Semi-universell (SU) deponi
Bladkapacitet 27.7 yd³ 21.2 m³
Arbetsvikt 91591 lb 41545 kg
Marktryck 8.6 psi 59.6 kPa
Bredd för standardplattor 38 tum 965 millimeter
Blad Semi-universell (SU) deponi Semi-universell (SU) deponi
Bladkapacitet 27.7 yd³ 21.2 m³
Återvinningsbarhet 98% 98%
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,36 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,946 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,36 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,946 ton.

D8 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Drivlina

  • Cat C15-motor
  • Helautomatisk 4-växlad med vridmomentdelare med lock-up koppling (LUC)
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Långtidsverkande kylvätska
  • DEF-system (Diesel Exhaust Fluid) – elektronisk påfyllningsindikator, uppvärmda ledningar/tank
  • Differentialstyrning
  • Motorluftfilter med elektronisk serviceindikator
  • Motorluftförrenare med dammutkast
  • Motoravstängning vid tomgång
  • Slutväxlar, dubbel reduktion - standard eller LGP
  • Bränsle-/vattenavskiljare
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Fläkt, hydraulisk behovsstyrd
  • Fläkt, automatisk reversering
  • Kylare, aluminiumbalksplåt med skräptåliga kärnor
  • Högpresterande enplans kylsystem
  • Starthjälp, automatisk eter

Cat-teknik

  • Cat Slope Indicate
  • Cat Assist med ARO-paket
  • Tredje parts hytt förberedd för Grade Control
  • Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.
  • Product Link™ – mobilnät
  • Fjärruppdatering/-felsökning
  • Caterpillar bandslitagegivare
  • Maskinsäkerhet – lösenkod
  • Fjärrkontroll

Förarmiljö

  • Helt omdesignad hytt med integrerad ROPS och FOPS, enkelglasdörr, skjutfönster, med Cat Advanced Cabin Filtration
  • 10 tum (254 mm) LCD-pekskärm i färg
  • Högupplöst backkamera med backlinjer
  • Viktiga maskinfunktioner på displayen
  • Förar-ID/förar-ID med säkerhet
  • Tygstol med mekaniskt justerbart svankstöd
  • Armstöd justerbara framåt och vertikalt
  • Elektrohydraulisk reglering av redskap och styrning
  • Manöverspakar - ARO
  • Varvminskningspedal
  • Nytt luftfilter
  • Hyttmonterat modulärt VVS-system med automatiska reverserande fläktar. Automatisk temperatur- och fläktstyrning med fördelad kanal.
  • Backspegel
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Mugghållare
  • Dynor till instrumentbrädans fot
  • Underhållningsradio med Bluetooth och mikrofon
  • Förvaring av lunchlåda
  • Torkare
  • USB- och AUX-portar
  • Brytare för förarnärvaro

Bevakning och skärmar

  • Underskydd - standard

Elsystem

  • Belysning – 6 LED
  • Belysning för på- och urstigning med avstängningstimer
  • Backvarningslarm
  • Omvandlare: 15 Amp, 12 V uttag
  • Varningshorn framåt

Hydraulik

  • Lastavkännande hydraulik
  • Oberoende pumpar för styrning och redskap
  • Schaktarens hydrauliktilt - enkel tilt
  • Hydraulslangar med skyddade blad
  • Elektroniskt reglerad snabbsänkningsventil
  • Förberedd med hydraulik för rivare och vinsch bak

Batterier, startmotorer, generatorer och kylvätska

  • 150A generator
  • 24 volts startmotor
  • Motorkylvätska, –37 °C
  • Fyra underhållsfria 12-voltsbatterier (900 cca) (24-voltssystem)

Tryckarmar

  • Standard

Underrede

  • Standardunderrede eller underrede med lågt marktryck (LGP)
  • PPR-underrede (Heavy Duty med Positive Pin Retention) – 44-sektionsband, förseglade och smorda, enkla bandplattor
  • Underrede av fjädrande typ
  • Överrullar
  • Hydrauliska bandjusterare
  • Permanentsmorda band och rulle
  • Bandplattor för medeltunga förhållanden
  • Bandstyrning
  • Drivhjulssegment, utbytbara
  • Bandrullsram med åtta rullar (förberett för överrullar)
  • Tvådelade skarvlänkar

Service och underhåll

  • 30 minuters borttagning av hytt
  • Centraliserade, fjärrmonterade tryckpluggar
  • Ekologiska avtappningar
  • Förlängda serviceintervall (motor 500 timmar, drivlina 1 000 timmar)
  • Servicecenter på marknivå (fjärrkoppling, sekundär avstängningsströmställare, timglas, starthjälp)
  • Kraftiga perforerade radiatordörrar, lamell och gångjärn
  • Arbetsbelysning under huven
  • Avtagbara motorinkapslingar, perforerade och gångjärnsförsedda
  • S·O·S-provtagningsventiler
  • Skyffelhållare

D8 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Drivlina

  • Bromsar, extrema förhållanden
  • Motorluftförrenare med skärm och dammutkastare
  • Motor med värmesköld
  • Slutväxlar, dubbel reduktion – arktisk, avfall
  • Oljebytessystem, hög hastighet
  • Ljuddämpning
  • Starthjälp, vattenaggregat för kylmantelvatten (110 V eller 220 V)

Cat-teknik

  • Cat Grade 3D Ready med Assist Package (endast hårdvara)
  • Cat Grade 3D med Assist Package
  • Product Link™ – Dual Mode
  • GRADE-anslutning
  • Gradkorrigeringsradio
  • Maskinsäkerhet – Bluetooth
  • Cat Command för schaktning

Förarmiljö

  • Hytt med hög smutstålighet, helt omdesignad med integrerad ROPS och FOPS, slagtåliga polykarbonatdörrar, solida sidorutor för förbättrad tätning, motordriven förrenare med Cat Advanced Cabin Filtration för förbättrad prestanda och filterlivslängd
  • Hyttglas som tål upp till 40 psi
  • Deluxe läderuppvärmd/ventilerad sits med elektroniskt justerbart svankstöd
  • Förrenare för friskluftsfilter
  • Förberedd för kommunikationsradio
  • Golvplåt och pedaler för kortare förare
  • Nödhammare
  • Fönstergardin

Underrede

  • HDXL (Heavy Duty Extended Life) med PPR-underrede – 44 sektionsband, förseglade och smorda, enkla bandplattor
  • Avfallsunderrede
  • Arktiskt underrede
  • Bandplattor för extrema förhållanden

Blad

  • Semi-universell (SU)
  • Universal
  • Avfall/deponi
  • Vinkelblad
  • Stenskydd/slitageplåt
  • Tryckplåt
  • FirstCut-skärstål (SU-blad)

Tryckarmar

  • Extrem

Hydraulik

  • Schaktarens hydrauliktilt, dubbeltilt

Elsystem

  • Premiumbelysning – 12 LED
  • Roterande varningsljus

Batterier, startmotorer, generatorer och kylvätska

  • 150 Amp kanalgenerator
  • Motorkylvätska för arktiskt klimat, –51 °C

Service och underhåll

  • Snabbtankning
  • Snabbt oljebyte
  • Kraftiga radiatordörrar för avfalls- och flisapplikationer
  • Snabbåtkomligt hyttgolv

Tillbehör

  • Flerskafts-rivararm med CapSure-rivarspets och rivararmsskydd
  • Enskafts-rivararm med CapSure-rivarspets och rivararmsskydd
  • Stiftavdragare (enkel rivararm)
  • Bakre avvisarlåda med avvisarstång
  • Bakre avvisarstång
  • Vinsch, PV140
  • Bakre motvikt
  • Dragstång

Bevakning och skärmar

  • Undre skydd - kraftiga, drivna, tätade
  • Bakre hyttskärm – gångjärn eller fast
  • Hyttsidoskärmar – gångjärn
  • Bränsletankskydd
  • VVS-skydd
  • Lampskydd
  • Avvisarstänger, fram, fjädrande
  • Soparpaket

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner

    Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

Upptäck tekniken
  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför D8 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

D8 Schaktare

D8 schaktare arbetar

D8 schaktarunderrede

D8 schaktare river

D8 schaktare arbetar

D8 Schaktare
D8 schaktare arbetar
D8 schaktarunderrede
D8 schaktare river
D8 schaktare arbetar
Sortiment med Cat-schaktare

Sortiment med Cat-schaktare

Skalbar schaktningsteknologi

Skalbar schaktningsteknologi

Sortiment med Cat-schaktare
Skalbar schaktningsteknologi