PM310 asfaltfräs

Asfaltfräsar PM310 (Tier 4/steg V)

Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fräsbredd
39.4 tum
1000 millimeter
Klassad effekt
343 hp
256 K/W
Arbetsvikt
46770 lb
21215 kg

Översikt

God manövrerbarhet och produktiv

Cat PM310 är en effektiv fräsmaskin med mycket god manövrerbarhet och en skärbredd på 1 000 mm (39,4 tum) som används för kontrollerad borttagning av hela asfalts- och betongtrottoarer med en enda körning. Inbyggd Cat GRADE och de senaste System K-rotorerna ger prestanda, produktivitet och skärprecision. Den bekväma förarmiljön har intuitiva reglage nära till hands, samtidigt som långa serviceintervall och enkel åtkomst för underhåll gör servicen enklare. Även om den är konstruerad för en enda förare har PM310 även funktioner för att ge stöd till markpersonal. Det finns många alternativ för att förbättra maskinens mångsidighet när det krävs optimal manövrerbarhet eller hög produktionskapacitet.

Fördelar

Bekvämt handhavande

Ett ergonomiskt justerbart arbetsområde ger intuitiva reglage nära till hands för stående eller sittande arbete. En knappsats med 14 knappar på marknivå och display som tillval gör att supportpersonal får åtkomst till många maskinreglage.

Fräsprecision

Inbyggd teknik och Cat System K-rotorer bidrar till utmärkta skärmönster och profiler. Bandunderreden från Cat ger smidig drift och balans mellan dragkraft, hastighet och manövrerbarhet.

Låg ägandekostnad

Underhållsfria bandkomponenter och utökade serviceintervall minskar inte bara stilleståndstiden utan minskar även mängden arbete och byten av delar under maskinens livslängd.

Produktspecifikation för PM310 (Tier 4/steg V)

Fräsbredd 39.4 tum 1000 millimeter
Maximalt fräsdjup 13 tum 330 millimeter
Rotorhastigheter 97/109/121 rpm 97/109/121 rpm
Antal bits 91 91
Klassad effekt 343 hp 256 K/W
Motor C9.3B C9.3B
Maximal körhastighet 3.4 km/h 5.5 km/h
Maximal fräshastighet 108 fot/min 33 m/min
Arbetsvikt 46770 lb 21215 kg
Transportvikt 45869 lb 20806 kg
Arbetslängd – transportör uppfälld 36.45 ft 11.11 m
Arbetsbredd 8.33 ft 2.54 m
Höjd – skyddstak 12.3 ft 3.75 m
Maximal truckfrigång 15.42 ft 4.7 m
Minsta höger fräsradie 6.3 ft 1.92 m
Minsta vänster fräsradie 13.58 ft 4.14 m
Transportörens svängning 60 grader från centrum 60 grader från centrum
Transportlängd 30.58 ft 9.32 m
Transportbredd 8.33 lb/tum 2.54 m
Transporthöjd 9.84 ft 3 m
Vattenspraysystemets tank 332.9 gal (US) 1260 l
Hydraultank 14.5 gal (US) 55 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 12.4 gal (US) 47 l
Motorolja 7.9 gal (US) 30 l
Kylsystem 16.9 gal (US) 64 l
Bränsletank 137.9 gal (US) 522 l

PM310 (Tier 4/steg V) Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Skjutbar förarplats
  • Fjädrande säte
  • Ergonomiskt justerbart armstöd
  • Knappsats för markkontroll
  • Högupplöst LCD-pekskärm
  • 12V uttag

CAT CONNECT-TEKNIK

  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Felsökning på distans
  • Cat Grade med Grade and Slope
  • VisionLink®-telematik

ROTORSYSTEM

  • Automatisk bearbetning
  • Funktion för automatisk övergång
  • Hoppa över hinder
  • Tre fräshastigheter

DRIVLINA

  • Motorns tomgångshantering
  • Kylsystem med hög kapacitet
  • Automatisk lastkontroll

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Dragkraftsreglering

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Oljestickor på plattformsnivå
  • Vattentank ombord på 1 260 l (332,9 gal)
  • Ventil för vattenpåfyllning på sidan
  • Vattenspraysystem

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Ledstänger på plattform
  • Signalhorn

PM310 (Tier 4/steg V) Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Extra LCD-pekskärm med hög upplösning
  • Robust skyddstak
  • Vindruta
  • Avgasavledare

CAT CONNECT-TEKNIK

  • Ultraljudsgivare för höjdkontroll
  • Högupplöst LCD-pekskärm (för höjdkontroll på marknivå)

TRANSPORTÖR

  • System för dammbekämpning
  • Hydraulisk ihopfällbar transportör

ROTORSYSTEM

  • Rotorvridverktyg (med hängande reglage)
  • System K-rotor – grov (18 mm)
  • System K-rotor – standard (15mm)
  • System K-rotor – fin (8mm)
  • Diamantbits
  • Borttagningsverktyg för pneumatiska bits
  • Utdragare
  • Ballastsats på 510 kg (1 124 lb)

DRIVLINA

  • Hjulunderrede
  • Bandunderrede
  • CE-certifikat

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Cat BIO HYDO™ Advanced biologiskt nedbrytbar hydraulolja
  • Hydraulolja för höga omgivningstemperaturer

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Luftkompressor
  • Hjälpdrivsystem
  • Högtrycksspol
  • Lågtrycksspol
  • Extra vattenspraysystem (dammkontroll)

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Halogenarbetsbelysning
  • Arbetsbelysning med lysdioder och bred spridning
  • Roterande varningsljus (fast)
  • LED-belysning för vägkörning
  • Trucksignallampor
  • Fjärrkameror (backning, främre transportör, vänster och/eller höger skärstål, magnetfäste)

Jämför PM310 (Tier 4/steg V) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

PM310 med bandunderrede

PM310 med bandunderrede

PM310 med bandunderrede

PM310 med bandunderrede

PM310 med bandunderrede

PM310 med bandunderrede
PM310 med bandunderrede
PM310 med bandunderrede
PM310 med bandunderrede
PM310 med bandunderrede

PM310 bandunderrede - asfaltfräs

PM310 bandunderrede - asfaltfräs

360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Grade med Grade and Slope för asfaltfräsar

    Cat® GRADE med Grade and Slope för asfaltfräsar gör att föraren kan få exakta och upprepade skärresultat för en jämn bas i alla projekt. Det integrerade systemet använder automatiserade funktioner för att få en konsekvent skärning varje gång.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® GRADE med Grade and Slope för asfaltfräsar gör att föraren kan få exakta och upprepade skärresultat för en jämn bas i alla projekt. Det integrerade systemet använder automatiserade funktioner för att få en konsekvent skärning varje gång.

Upptäck tekniken
  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken