Studiobilder

Fästen – Bakre grävaggregat Manual för 415-444 grävlastare

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Vikt
191.8 lb
87 kg
Bredd
14.1 tum
359 millimeter
Längd
24.2 tum
615 millimeter

Översikt

Öka maskinens mångsidighet och förbättra produktionen.

Produktspecifikation för Manual för 415-444 grävlastare

Vikt 191.8 lb 87 kg
Bredd 14.1 tum 359 millimeter
Längd 24.2 tum 615 millimeter
Total höjd 10.9 tum 276 millimeter
Sprintdiameter 45/50 mm (1,8/2 tum) 45/50 mm (1,8/2 tum)
Maskinklass 415-444 Grävlastare 415-444 Grävlastare
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Krävs inte Krävs inte

Jämför Manual för 415-444 grävlastare med produkter som ofta jämförs.