Studiobilder

Skopor för kraftig belastning 305 mm (12 tum), direktinfäst

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
12 tum
305 millimeter
Kapacitet
2.8 ft³
80 l
Vikt
216.1 lb
98 kg

Översikt

Perfekta för måttligt stenig mark eller hårt bankmaterial som måste brytas loss och tas bort.

Produktspecifikation för 305 mm (12 tum), direktinfäst

Bredd 12 tum 305 millimeter
Kapacitet 2.8 ft³ 80 l
Vikt 216.1 lb 98 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Tandspetsradie 35.8 tum 909 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 305 mm (12 tum), direktinfäst med produkter som ofta jämförs.